下載文件 () / 20
我們讓至關重要的事情運作*

NPL100400SA

Eaton Crouse-Hinds series NPL conduit nipple, Rigid/IMC, Aluminum, 1" x 4"

常用規格

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series NPL conduit nipple
Catalog Number
NPL100400SA
Product Length/Depth
4 in
Product Height
1.32 in
Product Width
1.32 in
Product Weight
0.16 lb

產品規格

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Aluminum
Conduit type
Rigid/IMC
Size and length
1" x 4"

匯出產品規格

注意:如果 .zip 下載中缺少檔案,則說明此檔案類型不支援大量下載。