知識搜尋
下載文件 () / 20
我們讓至關重要的事情運作*

PDF63P2000E4WM

Eaton Power Defense molded case circuit breaker, Globally Rated 100% UL, Frame 6, Three Pole, 2000A, 100kA/480V, PXR20 ARMS LSI w/ Modbus RTU, ZSI and Relays, No Terminals (Metric Tapped Conductors)

常用規格

Product Name
Eaton Power Defense molded case circuit breaker
Catalog Number
PDF63P2000E4WM
Product Length/Depth
247.7 mm
Product Height
406.4 mm
Product Width
393.7 mm
Product Weight
46.266 kg
Compliances
RoHS Compliant
Certifications
IEC 60947-2
CCC Marked

產品規格

Amperage Rating
2000 A
Voltage rating
600 Vac
Trip Type
T284
Circuit breaker type
PD6 Global (100% UL)
Circuit breaker frame type
Complete breaker
Terminals
No Terminals
Frame
6
Class
Class A
Communication
Modbus RTU
Interrupt rating
100 kAIC at 480 Vac
Rated operation voltage (Ue) at AC - max
690
Switch off technique
Electronic
Voltage rating - max
600 V
Interrupt rating range
100 kAIC @480/277V (UL)
100 kAIC Icu/ 50 kAIC Ics/ 220 kAIC Icm @380-415V (IEC)
100 kAIC Icu/ 50 kAIC Ics/ 220 kAIC Icm @440V (IEC)
200 kAIC Icu/ 100 kAIC Ics/ 440 kAIC Icm @240V (IEC)
65 kAIC @600/347V (UL)
35 kAIC Icu/ 18 kAIC Ics/ 73.5 kAIC Icm @690V (IEC)
85 kAIC Icu/ 40 kAIC Ics/ 187 kAIC Icm @480V Brazil (IEC)
200 kAIC @240V (UL)
40 kAIC Icu/ 25 kAIC Ics/ 84 kAIC Icm @525V South Africa (IEC)
Number of poles
Three-pole
Trip rating
2000 A
Special features
ZSI / Modbus / Relays

匯出產品規格

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

驗證產品

請輸入您的 16-17 位數的序號
您輸入的序號不應包含特殊字元。 您輸入的序號不正確,它應該是 16 位或 17 位的序號。 找不到您輸入的序號。請重試或 回報此問題 以獲得進一步協助。 您輸入的序號與產品不符。請檢查您的產品序號並重試。 點擊 此處 前往您所輸入序號的產品頁面 伊頓已知該序號為「可疑」,請重試或 回報此問題 以獲得進一步協助。
序號
重設 伊頓已知該序號為「可疑」,請重試或 回報此問題 以獲得進一步協助。 伊頓無法辨識此序號,此序號無效。請使用本表單以 回報此問題 以獲得進一步協助。
請輸入 6 位數驗證碼
您輸入的產品有問題!請重試或 回報此問題 以獲得進一步協助。 您輸入的驗證碼與我們的序號記錄不符。請重試,或 回報此問題 以獲得進一步協助。 無效的驗證碼。長度必須為 6 個字元 回報此問題 以獲得進一步協助。 驗證碼為必填 回報此問題 以獲得進一步協助。
驗證之前請先完成 Captcha 驗證。
與我們聯絡 以回報問題
x
回報問題
請輸入您的全名。
x
感謝您,您的問題已提交,我們的產品團隊將盡快聯絡您。
注意:如果 .zip 下載中缺少檔案,則說明此檔案類型不支援大量下載。