知識搜尋
下載文件 () / 20
我們讓至關重要的事情運作*

PDG23P0100P2ML

Eaton Power Defense molded case circuit breaker, Globally Rated, Frame 2, Three Pole, 100A, 100kA/480V, PXR25 LSI w/ Modbus RTU and Relays, Standard Terminals Load Only (PDG2X3T100)

常用規格

Product Name
Eaton Power Defense molded case circuit breaker
Catalog Number
PDG23P0100P2ML
Product Length/Depth
88.9 mm
Product Height
152.4 mm
Product Width
104.6 mm
Product Weight
1.82 kg
Compliances
RoHS Compliant
Certifications
IEC 60947-2
CSA
CCC Marked
UL 489

產品規格

Amperage Rating
100 A
Voltage rating
600 Vac
Trip Type
T291
Circuit breaker type
PD2 Global
Circuit breaker frame type
Complete breaker
Terminals
Standard Terminals Load Only
Frame
2
Class
Class A
Communication
Modbus RTU
Interrupt rating
100 kAIC at 480 Vac
Rated operation voltage (Ue) at AC - max
600
Switch off technique
Electronic
Voltage rating - max
600 V
Interrupt rating range
35/25 kAIC Icu/ 18/13 kAIC Ics @525V South Africa (IEC)
22 kAIC Icu @250 Vdc
10 kAIC Icu/ 5 kAIC Ics/ 21 kAIC Icm @690V (IEC)
100 kAIC Icu/ 70 kAIC Ics/ 220 kAIC Icm @380-415V (IEC)
200 kAIC @240V (UL)
100 kAIC @480V (UL)
200 kAIC Icu/ 150 kAIC Ics/ 440 kAIC Icm @240V (IEC)
22 kAIC Icu @125 Vdc
100 kAIC Icu/ 65 kAIC Ics/ 220 kAIC Icm @440V (IEC)
35/25 kAIC @600V (UL/CSA)
85 kAIC Icu/ 40 kAIC Ics/ 187 kAIC Icm @480V Brazil (IEC)
25 kAIC @600V (UL/CSA)
Number of poles
Three-pole
Special features
Modbus / relays

匯出產品規格

Serial Number Verified :
Authenticated: ✓
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

驗證產品

請輸入您的 16-17 位數的序號
您輸入的序號不應包含特殊字元。 您輸入的序號不正確,它應該是 16 位或 17 位的序號。 找不到您輸入的序號。請重試或 回報此問題 以獲得進一步協助。 您輸入的序號與產品不符。請檢查您的產品序號並重試。 點擊 此處 前往您所輸入序號的產品頁面 伊頓已知該序號為「可疑」,請重試或 回報此問題 以獲得進一步協助。
序號
重設 伊頓已知該序號為「可疑」,請重試或 回報此問題 以獲得進一步協助。 伊頓無法辨識此序號,此序號無效。請使用本表單以 回報此問題 以獲得進一步協助。
請輸入 6 位數驗證碼
您輸入的產品有問題!請重試或 回報此問題 以獲得進一步協助。 您輸入的驗證碼與我們的序號記錄不符。請重試,或 回報此問題 以獲得進一步協助。 無效的驗證碼。長度必須為 6 個字元 回報此問題 以獲得進一步協助。 驗證碼為必填 回報此問題 以獲得進一步協助。
驗證之前請先完成 Captcha 驗證。
x
回報問題
請輸入您的全名。
x
感謝您,您的問題已提交,我們的產品團隊將盡快聯絡您。

Register product

Please complete the form to register your product



Address of Installed Location

提交本表單後,即表示本人同意我提供的個人資料可根據 Eaton 隱私權政策與適用的資料隱私權法律,與 Eaton、通路合作夥伴及代表 Eaton 工作的第三方供應商分享。

Test reports