知識搜尋
下載文件 () / 20
備用電源 (UPS)

伊頓 93E UPS

伊頓93E 三相大功率UPS為機房用戶的IT應用環境打造運行可靠、管理簡便的電力保護系統,基於高品質、高可靠度的客戶需求來研發,以解決現代大型資料中心所面臨的供電問題,同時兼顧營運成本、降低能耗、遠端智慧管理等需求。

額定功率
100-200 kVA, 300-400 kVA
電壓
380/220Vac 交流三相
外型架構
直立式

碳化矽半導體製程對電力品質的要求極高,鍋爐需要維持一定的溫度,以避免失溫造成材料報廢損失;最好的 UPS 是讓你在使用過程中完全沒感覺,因為所有電力品質的問題都已在瞬間解決,Eaton UPS 就讓人有此感受。

朱閔聖, 穩晟材料總經理

客戶案例

穩晟材料選用伊頓UPS為第三代半導體製程保駕護航!

下載伊頓 93E UPS Winpower 相關軟體。

最低的總擁有成本

與同等級其他 UPS 相比,93E 的效率最多可高出 7%,有助於降低您的營運成本。

保證零停機時間

可選配可拆式維修旁路,讓您在 UPS 維修期間重新調配電源、避免停機和縮短維修時間與成本。

節省空間

與同等級其他 UPS 相比,93E 的佔地面積最多減少 35%,讓您有更多空間能放置其他可創造營收的設備。

遠端管理:電源事件的通知和警示

規格

產品快照

額定功率

20-60 kVA

電壓

208/220 Vac 交流三相

頻率

50/60 Hz

拓撲

多模式在線雙轉換模式 (高效率)

效率

高效能模式下達 98%

配置

直立式

電池

內建電池高達 60 kVA
外接電池高達 400 kVA

輸入特性

額定功率

20 kVA/16 kW

30 kVA/24 kW

40 kVA/32 kW

60 kVA/48 kW

電源輸入

208/120V、4 線

220/127V、4 線

電壓範圍

208V 時 +20% / -15%,100% 負載,未耗盡電池

操作頻率

50/60 Hz (40 至 72 Hz)

功率因數

> 0.99 (典型)

輸入電流失真

5% THD

輸出特性

電壓

208/220、3/4 線

變動率

100% 電阻負載變化時 ±1% 靜態、±5% 動態,<20 ms 回應時間

電池

電池類型

9 AH,密封式,鉛酸,維修免費

電池運行時間 (100% 負載)

20 kVA - 21 分鐘

30 kVA - 12 分鐘

40 kVA - 10 分鐘

60 kVA - 5 分鐘

充電方法

ABM 或浮充技術

EBC 運行時間

內部運行時間 (分鐘)
內部 & 外部運行時間 (分鐘)
20 KVA
內部運行時間 (分鐘)

21

內部 & 外部運行時間 (分鐘)

138

30 KVA
內部運行時間 (分鐘)

12

內部 & 外部運行時間 (分鐘)

84

40 KVA
內部運行時間 (分鐘)

12

內部 & 外部運行時間 (分鐘)

128

60 KVA
內部運行時間 (分鐘)

6.6

內部 & 外部運行時間 (分鐘)

77

尺寸和重量 (公釐/英吋)

高度
寬度
深度
重量
20-30 KVA
高度

53.5 英吋/1360 公釐

寬度

20.9 英吋/530 公釐

深度

31.5 英吋/800 公釐

重量

1049.4 磅/476 公斤

40-60 KVA
高度

74.9 英吋/1880 公釐

寬度

23.6 英吋/600 公釐

深度

31.5 英吋/800 公釐

重量

1499.1 磅/680 公斤

一般特性

UPS 旁路

過載或 UPS 故障時自動切換

過載

150% 持續 40 分鐘

125% 持續 30 秒

110% 持續 10 分鐘 

效率

高效率模式最高可達 98%

雙轉換時最高可達 92%

通訊

顯示

藍色背光的圖形化 LCD

LED

(4) 個用於通知和警報的 LED

聲音警報

通訊連接埠

(1) 個 RS-232

(1) 個 REPO

通訊插槽

(2) 個 Mini-Slot 通訊插槽

(3) 個建築輸入

環境特性

作業溫度

0ºC (32ºF) 至 +30ºC (86ºF);

電池的建議最高使用溫度 +25ºC (77ºF)

儲存溫度

-25ºC (-13ºF) 至 +55ºC (131ºF),不含電池

+15ºC (59ºF) 至 +25ºC (77ºF),含電池

相對濕度

5-95%,不結露

噪音

<一般為 1 公尺前方 65 dBA (無噪音房間)

海拔高度

< +30°C (86ºF) 時 1500m

認證

安全認證
UL1778
EMI 標準

EN55022/EN55024

EMC 標準

IEC 62040-2

品質標準

ISO 9001: 2000 和 ISO 14001: 1996

標誌

UL、cUL

由於產品持續改良,規格可能隨時變更,恕不另行通知。

伊頓為伊頓 93E UPS 裝置提供開機、保固和額外服務