Bussmann series low voltage cylindrical fuse holders
Eaton's Bussmann series modular fuse holders are specifically designed to be used in conjunction with cylindrical fuses sizes 10 x 38 mm, 14 x 51 mm and 22 x 58 mm and FW Ferrule type fuses.
mCaracterísticas de portafusibles modulares, para fusibles cilíndricos, estándar y fusibles de casquillos FW, con opcion de indicador, montaje en riel DIN.
El portafusible modular 10 x 38 mm, serie “-M”, IEC, Bussmann de Eaton, es una extensión a la gama MFH existente; ampliando su tamaño para alinearse con la gama de interruptores automáticos, miniatura, de Eaton, y ofrecer la solución perfecta para aplicaciones de armadores de tableros.
Los portafusibles CH serie Bussmann para montaje en riel DIN son portafusibles para fusibles UL Clase CC, miniatura y fusibles IEC 10x38 mm. Están disponibles con y sin indicador y con protección para dedos IP20, en versiones de 1, 2 o 3 polos. Cuentan con una amplia variedad de accesorios para incrementar la flexibilidad de aplicación y se pueden agrupar para cumplir con los requisitos específicos de acuerdo al punto de uso.