Descargar documento () de 20
Energía de respaldo UPS

UPS Eaton 9E

El Eaton 9E es una protección de energía de doble conversión en línea a un precio asequible con una construcción compacta pero robusta. Este UPS es una opción ideal para aplicaciones industriales, médicas, de tecnología de la información (TI) y telecomunicaciones.

Potencia nominal
1-20 kVA
Topología
En línea
Factor de forma
Torre

Interfaz LCD

Obtenga información clara sobre el estado y las mediciones del UPS (nivel de carga, nivel de batería, voltaje de entrada/salida y frecuencia) en una sola pantalla con la nueva interfaz LCD.

Más tiempo de funcionamiento

Amplíe el tiempo de funcionamiento a su gusto al agregar hasta 4 módulos de baterías externos (EBM). Para un tiempo de funcionamiento extralargo, los modelos XL con supercargador interno también están disponibles en 10 kVA y 20 kVA.
Especificaciones

¡Próximamente, datos a nivel de SKU!

Puede tener acceso a las especificaciones técnicas completas del producto y a la información del número de catálogo, junto con otras descargas relacionadas, en la sección de recursos de esta página.
Descargar enlaces
X
Download Close