El BladeUPS de Eaton es un UPS modular trifásico para entornos informáticos de alta densidad. Este UPS puede proporcionar energía de respaldo para 5 kW en 6U de espacio hasta 60 kW (N+1) en un solo gabinete de bastidores mediante la implementación de módulos adicionales en un estilo fácilmente escalable de bloques funcionales.
¿Es el BladeUPS de Eaton un sistema UPS trifásico?
Sí, el BladeUPS de Eaton es un sistema UPS de entrada y salida trifásico, con diseños de base a 208 V para el mercado norteamericano y 400 V para los mercados internacionales.
¿Cuál es la potencia nominal en kVA y kW de cada módulo BladeUPS?
Cada módulo tiene una potencia nominal de 12 kVA o 12 kW. Es importante tener en cuenta que la potencia nominal en kW es más importante que aquella en kVA para este producto específico debido al factor de potencia muy alto (generalmente de 0,95 a 0,99) de los equipos informáticos que BladeUPS está diseñado para respaldar.
¿Cuánto espacio en bastidor ocupa un BladeUPS?
Cada módulo BladeUPS ocupa 6U de espacio en bastidor según la norma EIA de la industria. Cada módulo ampliado de batería (extended battery module, EBM) adicional ocupa 3U. Cada “U” es igual a 44,5 mm (1,75 in), de modo que cada módulo tiene 266,7 mm (10,5 in) de alto.
¿Está el BladeUPS disponible para voltajes y frecuencias internacionales?
Sí, el BladeUPS se ofrece a 400 V línea a línea o 230 V línea a neutro. Esta versión también es compatible en países con voltajes de 380 a 415 V CA. El BladeUPS proporciona detección automática de frecuencia. La unidad se adapta a la frecuencia de entrada que detecta en la puesta en marcha y funciona con esta.
¿El sistema BladeUPS se envía completamente configurado?
El sistema BladeUPS es uno de los sistemas más fáciles de instalar, configurar e implementar en el mercado. Todos los sistemas se someten a pruebas completas del sistema antes de enviarse, de modo que los clientes pueden estar seguros de que los componentes funcionarán juntos, sin configuración previa. Incluso la futura expansión de los módulos de paralelización solo requerirá un procedimiento muy sencillo de instalación y luego “enchufar y encender”. Por lo tanto, si bien Eaton ofrecerá servicios de configuración en el sitio, no ofreceremos sistemas completamente configurados de fábrica.
¿El BladeUPS se envía con las baterías instaladas?
Para garantizar que el gabinete no se dañe por el peso excesivo de las baterías, los módulos BladeUPS se enviarán sin las baterías. Esto también será beneficioso para la instalación, ya que no será necesario retirar las baterías del bastidor de UPS antes de montar el sistema en el bastidor o el gabinete de TI. El módulo electrónico y los paquetes de baterías incluyen un conector “ciego” o de autoalineación en la parte posterior de cada paquete, para que sea muy fácil instalarlos o retirarlos.
¿Qué tipo de topología de UPS ofrece BladeUPS?
BladeUPS ofrece una tecnología de potencia “híbrida”. Este diseño innovador considera las capacidades de diseño de las fuentes de alimentación reales de las computadoras de manera tal que el UPS aumente esa capacidad, lo que permite proporcionar una solución de protección de energía muy sólida y efectiva.
¿Cuál es la eficiencia del sistema BladeUPS?
Durante el funcionamiento normal, el sistema proporciona una eficiencia mínima del 97 %.
¿Cómo obtiene el sistema BladeUPS un alto nivel de eficiencia durante el funcionamiento normal?
El BladeUPS se adapta a la fuente de potencia de entrada y proporciona la alimentación ininterrumpida que la carga requiere mientras selecciona dinámicamente el modo de funcionamiento más efectivo. Por lo tanto, BladeUPS protege las cargas críticas de la mala calidad de energía.
¿Se puede emparejar un BladeUPS con un generador?
BladeUPS es una muy buena opción cuando necesita emparejar un generador con un UPS. Incorporamos ventanas de aceptación de frecuencia en el diseño que ayudan a mantener el sistema funcionando desde el generador, incluso si el generador no es tan estable como debiera ser. Esto garantiza que sus equipos sigan funcionando desde el generador en lugar de agotar las baterías.
¿El sistema BladeUPS funciona bien con aplicaciones de TI o de centros de datos?
Por supuesto. Gracias a su excepcional eficiencia y flexibilidad, el BladeUPS se diseñó específicamente para aplicaciones de TI y de centros de datos, desde un solo bastidor hasta un centro de datos empresarial.
Vea cómo se puede implementar un sistema BladeUPS en una sala de servidores de TI
¿El BladeUPS protege contra los transitorios de la empresa suministradora de energía?
Sí. El BladeUPS se diseñó con capacidad de filtrado de entrada que cumple con varias especificaciones de ingeniería para proteger los equipos de TI de rayos u otros transitorios que generalmente se ven en la entrada de CA.
Si tengo ruido en la entrada de la empresa suministradora, ¿se observará eso en la salida del BladeUPS?
No. El ruido en la entrada se filtra a través del diseño de entrada del sistema.
¿El sistema BladeUPS seguirá proporcionando protección si la frecuencia del generador se vuelve errática?
El sistema BladeUPS fue diseñado para adaptarse de manera inteligente a condiciones cambiantes como esta. Más aún, BladeUPS es lo suficientemente inteligente como para funcionar sin sincronizar con las diferentes frecuencias de entrada y darle a la salida una frecuencia de salida estable de 60 o 50 Hz. Hace esto sin recurrir a la batería de respaldo, lo que ahorra capacidad de batería para la retransferencia cuando regresa el voltaje de servicio.
¿Necesito una derivación externa para mantenimiento para el BladeUPS?
No. Cada bastidor base de BladeUPS incluye un mecanismo de derivación para mantenimiento automatizado.
En un sistema BladeUPS único, la derivación para mantenimiento mecánico se activa automáticamente si se retiran los componentes electrónicos intercambiables energizados o los módulos de batería. Esta característica garantiza que la alimentación a las cargas protegidas no se interrumpa accidentalmente por un error humano.
En una configuración paralela multimódulo, el sistema primero determina si está funcionando en modo de redundancia o capacidad.
Si los módulos BladeUPS se han configurado en paralelo para redundancia, retirar un módulo electrónico o de batería no forzará una transferencia al modo de mantenimiento. Solo la unidad UPS que se está reparando se desconecta, mientras que su carga se transfiere automáticamente a otras unidades en la configuración.
Si los módulos BladeUPS se han configurado en paralelo para capacidad y las actividades de mantenimiento podrían causar una condición de sobrecarga en otros módulos, retirar un módulo o desconectar una unidad activaría una transferencia automática a derivación para mantenimiento.
Obtenga respuestas al resto de sus preguntas sobre BladeUPS.