Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
Energía de respaldo UPS

Eaton BladeUPS

El BladeUPS de Eaton es un UPS trifásico, escalable y modular para entornos informáticos de alta densidad, lo que incluye aplicaciones de TI virtualizadas o de aprendizaje automático. El BladeUPS ofrece 5, 8 o 12 kW de energía eficiente y confiable en solo 6U de espacio en bastidor, incluyendo las baterías. Puede expandir su capacidad combinando módulos de 12 kW en un estilo escalable de bloques funcionales para entregar 60 kW (N+1) desde un gabinete de un solo bastidor. Esta potente configuración ofrece una mayor densidad de potencia que las soluciones modulares de la competencia, al tiempo que disipa solo un tercio del calor. Al incorporar una barra colectora de BladeUPS, puede autoinstalar fácilmente nuevas unidades en paralelo para satisfacer las necesidades de su centro de datos. Aunque puede diseñar un BladeUPS desde cero, también puede implementar rápidamente el sistema preensamblado BladeUPS de Eaton, que es una solución llave en mano que ofrece facilidad de personalización, envío e instalación. El BladeUPS puede monitorearse fácilmente a través de la pantalla LCD retroiluminada de las unidades y a través de la plataforma de inteligencia de Eaton.

Potencia nominal
5-60 kW
Voltaje
208 y 400 V CA
Factor de forma
Montaje en bastidor

Descubra los principales beneficios del BladeUPS en este breve video

Configuración en paralelo de conectar y ejecutar

Expandir su BladeUPS sin la ayuda de Eaton es fácil con el sistema inteligente de UPS. Este detecta automáticamente los módulos conectados y se autoconfigura completamente para operaciones en paralelo.

Soporte para centros de datos dinámicos

El diseño modular y escalable permite que el BladeUPS acomode un crecimiento de 12 a 60 kW gracias a su arquitectura flexible de bloques funcionales.

Ahorre espacio en el bastidor y en la sala de servidores

Con el doble de la densidad de potencia de otros UPS en el mercado, el BladeUPS ofrece la huella más pequeña de cualquier UPS de su clase.

Vea por qué este centro de datos cambió a BladeUPS de Eaton.

IT Central Station reviews

“Antes de los productos de Eaton, teníamos cosas de APC. En términos de los motivos por los que cambiamos, la capacidad para la huella era uno, el precio era definitivamente otro y la escalabilidad”.

Matt Yorston, gerente de Centro de Datos en una consultora 

Leer más

Reduzca en un tercio las necesidades de aire acondicionado

La menor disipación de calor de un BladeUPS significa que pueden ubicarse cerca de los bastidores de equipos sin preocuparse por los puntos calientes, todo con el agregado de la reducción en los costos generales de refrigeración.

Eche un vistazo a un BladeUPS

Especificaciones

Imagen del producto

POTENCIA NOMINAL

5-60 kW

VOLTAJE

Modelos de 208 y 400 V CA

FRECUENCIA

50/60 Hz

TOPOLOGÍA

Doble conversión a pedido

EFICIENCIA

Hasta un 98 %

CONFIGURACIÓN

Montaje en bastidor

Características de entrada

VOLTAJE DE ENTRADA

Modelos de 208 y 400 V CA

RANGO DE VOLTAJE

Modelos de 208 V: 180 a 265 V CA

Modelos de 400 V: 311 a 500 V CA

RANGO DE FRECUENCIA

50 o 60 Hz, ±5 Hz

DISTORSIÓN EN LA CORRIENTE DE ENTRADA

<5 % con cargas de TI 

(suministros eléctricos PFC)

FACTOR DE POTENCIA DE ENTRADA

>0,99 con cargas de TI

(suministros eléctricos PFC)

CORRIENTE DE IRRUPCIÓN

Depende de la carga en modo de alta eficiencia (high efficiency, HE);

100 % en modo normal

REQUISITOS DE ENTRADA

Trifásico, cuatro hilos + tierra

FUENTE DE DERIVACIÓN

Igual que la entrada 

(Alimentación única)

COMPATIBILIDAD CON GENERADORES

Rápida velocidad de respuesta de sincronización para sincronización con generadores, retorno programable al retardo de la fuente de CA

Características de salida

VOLTAJE NOMINAL DE SALIDA

Modelos de 208 V: 180 a 225 V CA, fase a fase

Modelos de 400 V: 180 a 240 V CA, fase a neutro

CONFIGURACIÓN DE SALIDA

Trifásico, cuatro hilos + tierra

FRECUENCIA DE SALIDA (NOMINAL)

Detección automática de 50 a 60 Hz en la puesta en marcha

REGULACIÓN DE FRECUENCIA

0,1 Hz de funcionamiento libre

RANGO DE FACTOR DE POTENCIA DE CARGA

Retraso: 0,7

Adelanto: 0,9

DISTORSIÓN DE VOLTAJE DE SALIDA TOTAL

<3 % con cargas de TI (suministros eléctricos PFC)

<5 % suministros eléctricos no lineales o no PFC

Baterías

TIPO DE BATERÍA

VRLA-AGM

VOLTAJE DE SERIE DE BATERÍAS

240 V CC

PRUEBA DE BATERÍA

Prueba automática de baterías estándar

Capacidad de programación remota

Prueba manual de baterías desde la pantalla frontal

PERFIL DE RECARGA DE BATERÍA
VOLTAJE DE CORTE DE LA BATERÍA

Variable de 1,67 VPC en <5 minute runtime to 1.75 VPC at >un tiempo de funcionamiento de 90 minutos

CONDICIÓN DE BATERÍA BAJA

Anunciado con alarma

BATERÍAS EXTENDIDAS

Hasta cuatro gabinetes de baterías de 3U

Tiempos de funcionamiento de baterías

50 % DE CARGA
100 % DE CARGA
TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO INTERNO
50 % DE CARGA

8 kW: 23 minutos

12 kW: 13 minutos

100 % DE CARGA

8 kW: 9 minutos

12 kW: 4,7 minutos

CAPACIDAD EXTENDIDA DE BATERÍA
50 % DE CARGA

8 kW: 120 minutos

12 kW: 76 minutos

100 % DE CARGA

8 kW: 55 minutos

12 kW: 34 minutos

Dimensiones

ALTURA
ANCHO
PROFUNDIDAD
UPS
ALTURA

10,3 in/267 mm 

(6U)

ANCHO

17,4 in/442 mm

PROFUNDIDAD

28,4 in/720 mm

EBM
ALTURA

5,2 in/132 mm

(3U)

ANCHO

17,2 in/437 mm

PROFUNDIDAD

26 in/660 mm

Peso

PESO DEL BASTIDOR SIN BATERÍAS NI COMPONENTES ELECTRÓNICOS

80 lb/36 kg

PESO DEL BASTIDOR CON BATERÍAS Y COMPONENTES ELECTRÓNICOS

307 lb/140 kg

PESO DEL UPS SIN BATERÍAS

135 lb/61 kg

PESO DEL UPS CON 2 CADENAS DE BATERÍAS

307 lb/140 kg

PESO DEL UPS CON 1 CADENA DE BATERÍAS

218 lb/99 kg

(solo UPS de 5 kW)

PESO DE ENVÍO DEL EBM

170 lb/77 kg

Características generales

DISIPACIÓN DE CALOR (MODELO HE)

371 vatios/1266 BTU/h a una carga nominal del 100 % (12 kW)

264 vatios/903 BTU/h a una carga nominal del 100 % (8 kW)

210 vatios/707 BTU/h a una carga nominal del 100 % (5 kW)

REFRIGERACIÓN

Enfriado por ventilador, temperatura monitoreada por microprocesador

Entrada de aire frontal, escape posterior

RUIDO AUDIBLE, FUNCIONAMIENTO NORMAL

<60 dBA a 1 metro

ALTITUD ANTES DE REDUCCIÓN DE POTENCIA NOMINAL

1000 metros (3300 ft ASL)

Comunicaciones e interfaz de usuario

COMPATIBILIDAD CON SOFTWARE

El UPS se envía con software IPM e IPP

BAHÍAS X-SLOT

Dos

PANEL DE CONTROL LCD

Dos líneas de 20 caracteres

Cuatro botones de interfaz controlada con menús

Cuatro LED de estado de un vistazo

VARIOS IDIOMAS

Estándar en inglés

20 idiomas disponibles

CAMBIOS DE CONFIGURACIÓN

Con capacidad para el usuario, configuraciones automáticas de firmware

ENTRADAS DE CONTACTO SECO

Dos, configurables por el usuario

SALIDAS DE CONTACTO SECO

Una, configurable por el usuario

Servicio

INSTALACIÓN

Con capacidad para el usuario, 

servicio opcional de fábrica disponible

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Con capacidad para el usuario, 

servicio opcional de fábrica disponible

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Con capacidad para el usuario, 

servicio opcional de fábrica disponible

CAPACIDAD DE SERVICIO

Baterías intercambiables energizadas

Módulos electrónicos intercambiables energizados

Derivación para mantenimiento interna automatizada

Firmware de configuración automática

Firmware actualizable vía flash

Certificaciones

SEGURIDAD

Modelos de 208 V: UL1778, cUL

Modelos de 400 V: CE, EN 62040-1, EN 60950-1: 2006, cULus

EMI/EMC

Modelos de 208 V: FCC parte 15, clase A

EN 62040-2: 2006

PROTECCIÓN DE SOBRETENSIÓN

208 V ANSI C62.41, Cat. B-3 EN 62000-4-5

CLASIFICACIONES ADICIONALES

EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-8

MATERIALES PELIGROSOS (ROHS)

Directiva UE 2002/95/CE

Garantía

ESTÁNDAR

18 meses desde la fecha de envío

REPARACIÓN EN GARANTÍA

Reparación o reemplazo en el depósito de fábrica

Descargar enlaces
X
Download Close

¿Necesita soporte para un producto?

Soporte de Eaton

Contáctenos:
TechSupportLAN_Caribbean@Eaton.com