Descargar documento () de 20
Energía de respaldo UPS

UPS Eaton 93PM G2

El UPS Eaton 93PM G2 combina protección, seguridad y continuidad del negocio en un diseño flexible, eficiente, rentable, modular y escalable. Con la disponibilidad más alta posible y el costo total de propiedad más bajo de su clase, el UPS 93PM trifásico de segunda generación es la solución perfecta para operadores y organizaciones de centros de datos de colocación que buscan aumentar la capacidad y la protección de energía en línea con la demanda comedel negocio.

Topología
En línea
Potencia nominal
Entre 50 kVA y 360 kVA
Eficiencia
Hasta un 97 %

Máxima flexibilidad y disponibilidad

El UPS Eaton 93PM G2 ofrece un tiempo de actividad máximo para la infraestructura de misión crítica en un diseño flexible, modular y escalable. Se pueden agregar múltiplos de 50 o 60 kVA cuando sea necesario, sin requerir tiempo de inactividad del sistema ni afectar la carga crítica gracias al sistema modular de intercambio en caliente. HotSync garantiza que el Eaton 93PM G2 elimine un único punto de falla en caso de que se corte la comunicación, lo que ofrece una mayor confiabilidad. Además, en su diseño incluye componentes de seguridad para reducir el riesgo eléctrico y para una mayor protección.

EnergyAware

Como UPS Eaton EnergyAware, el Eaton 93PM G2 puede ayudar a su organización a proteger el medio ambiente y obtener ingresos a través de la respuesta a la demanda y los servicios auxiliares. Sin afectar la protección de carga crítica, puede generar importantes ingresos anuales asignando energía al soporte de red comercial.

Seguridad cibernética y protección mejoradas

Para una mayor seguridad cibernética, el UPS 93PM G2 de Eaton está protegido por la tarjeta de red Gigabit de Eaton y la tarjeta industrial Gateway, la primera en el sector en recibir las certificaciones IEC 62443-4-2 y UL 29001-1. Para mejorar la seguridad, Eaton ofrece un servicio de monitoreo remoto para una respuesta rápida y proactiva ante cualquier amenaza relacionada con la energía o la seguridad cibernética del UPS.

El costo total de propiedad más bajo

El UPS Eaton 93PM G2 tiene un menor costo de propiedad porque es más eficiente, gracias a una serie de tecnologías líderes. Crece en línea con la demanda del negocio y tiene un 97% de eficiencia operando Online para mejorar el control de costos y el retorno en la inversión. La eficiencia puede optimizarse aún más con ESS y VMMS de Eaton.

Especificaciones
Eaton 93pm g2 ups 300kw 6upm breaker front open door image en us.jpg

UPS 93PM G2 de Eaton, 50 – 360 kVA

Frame
200, 240, 300, 360 kVA 
Rango de potencia‭
50 – 360 kVA
Voltaje  
380, 400, 415 V
Topología
online
Eficiencia
hasta 97 % (en línea)
Tipo de batería   VRLA, ion de litio, supercapacitor
Estructura                            
UPS modular y escalable de intercambio en caliente
Cantidad de módulos de potencia 1 – 6
Descargar enlaces
X
Download Close