Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

PDU de rack con ATS de Eaton

La PDU con conmutador de transferencia automática (Automatic transfer switch, ATS) de Eaton le permite monitorear alertas de forma remota, proporcionar energía redundante y mantener en funcionamiento aplicaciones clave de misión crítica. La PDU con ATS de Eaton, que generalmente se utiliza para proporcionar redundancia de energía a los equipos con una sola fuente de alimentación, transfiere automáticamente la energía entre las fuentes sin interrupción si la fuente primaria falla o requiere mantenimiento, por lo que se elimina el tiempo de inactividad del equipo.

Reduzca los costos de enfriamiento

Las PDU de rack de Eaton pueden soportar una temperatura de operación de hasta 60 °C (140 °F).

Montaje flexible

Tamaños de 0, 1, 2 unidades de rack
Botones de montaje sin herramientas
Montaje lateral opcional
Patas de anclaje

Encuentre la PDU de rack adecuada para sus necesidades de TI

Especificaciones

¡Próximamente, datos a nivel de SKU!

Puede tener acceso a las especificaciones técnicas completas del producto y a la información del número de catálogo, junto con otras descargas relacionadas, en la sección de recursos de esta página.

Encuentre la PDU de rack adecuada para sus necesidades de TI

Descargar enlaces
X
Download Close