Si ya tiene un UPS de Eaton compatible con PredictPulse* y una tarjeta de conectividad, puede autoinscribirse y activar una prueba gratuita por 90 días en cuestión de minutos. Aquí le explicamos cómo comenzar con su servicio de monitoreo remoto PredictPulse en 4 pasos sencillos.
*Eaton 9395, 93PM, 9315, 9390, 9355, 9155 con tarjetas para UPS Power Xpert Gateway X-Slot y Power Xpert Gateway Mini-Slot de Eaton
| INSCRÍBASE para comenzar a usar PredictPulse | |
| VERIFIQUE su inscripción mediante la autenticación en dos pasos | |
| ACTIVE sus dispositivos descargando el asistente de instalación de PredictPulse | |
| MONITOREE su dispositivo en su navegador web o dispositivo móvil en minutos | |
| Términos y condiciones de PredictPulse: Debe ser un UPS de Eaton compatible (9395, 93PM, 9315, 9390, 9355, 9155 con la tarjeta para UPS Power Xpert Gateway X-Slot y tarjetas para UPS Power Xpert Gateway Mini-Slot de Eaton) ya implementadas, debe ser compatible con una tarjeta de conectividad de Eaton (NIC). El UPS debe estar conectado en una red interna con una dirección IP y el usuario puede acceder a esta red, la red para UPS tiene SMTP (correo electrónico) disponible y el servidor SMTP solo permite correos electrónicos salientes; opcionalmente, en lugar de una red SMTP, un módem inalámbrico 4G de Eaton debe estar conectado al UPS o la tarjeta. La prueba por 90 días comenzará inmediatamente y usted recibirá recordatorios antes de que se renueve su suscripción. | |