La línea de cubiertas durante el uso resistentes a la intemperie de la serie Crouse Hinds de Eaton combinan protección duradera contra la intemperie con características de diseño innovadoras que ofrecen una solución superior contra diversos elementos como la lluvia, la nieve y el hielo.
Las cubiertas de colocación durante el uso están disponibles en varios tamaños y estilos de aluminio fundido y policarbonato con clasificación UV con insertos de dispositivos configurables para una máxima flexibilidad de aplicación.
Todas las cubiertas de colocación durante el uso de la serie Crouse-Hinds tienen clasificación NEMA 3R y cumplen con los requisitos de NEC para ubicaciones húmedas y aplicaciones de servicio extra.
Múltiples configuraciones y estilos para flexibilidad de instalación:
Kits completos disponibles:
Mientras tanto contacte directamente a nuestro equipo para más información sobre nuestros modelos