Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
Cajas y cubiertas

Cajas octogonales de acero, cubiertas, soportes de barra ajustables y bandejas de techo

Las cajas de salida de acero octogonales, las cubiertas, los soportes de barra ajustables y las bandejas de techo de la serie Crouse-Hinds se pueden utilizar en la instalación de luminarias de techo o pared, o como una caja de conexiones.  Se ofrece una gran variedad de soportes de montaje que ahorran trabajo y permiten colocar fácilmente la caja octagonal a lo largo de pernos o vigas.  Los soportes de barra ajustables permiten ubicar la caja octogonal en cualquier lugar de la barra.

Certificaciones y cumplimientos

  • Certificación UL
Especificaciones

¡Próximamente, datos a nivel de SKU!

Puede tener acceso a las especificaciones técnicas completas del producto y a la información del número de catálogo, junto con otras descargas relacionadas, en la sección de recursos de esta página.