Descargar documento () de 20
Acceda a soluciones de energía de red

Rectificador APR24-3G de Eaton

Los rectificadores APR24-3G de Eaton están diseñados específicamente para redes de acceso a telecomunicaciones de 24 V y aplicaciones industriales ligeras como estaciones de base de celulares, redes troncales de radio y sistemas SCADA. Con alta confiabilidad, densidad de potencia y tamaño compacto, el APR24-3G está diseñado para funcionar en una amplia gama de condiciones de alimentación de CA y es ideal para los entornos exigentes en aplicaciones.

Alimentación de CA
220/240 V
Salida de CC
24 V/1440 W
Eficiencia
89 %

Alta densidad de potencia y tamaño compacto

La alta densidad de potencia permite que la potencia ocupe tan solo 1U de espacio en rack, lo que maximiza el espacio disponible para los equipos de telecomunicaciones. La densidad de potencia, el diseño estandarizado que aporta a la escalabilidad (intercambiable en caliente), el montaje flexible, la entrada de CA universal y la amplia gama de salidas de energía de CC; todo contribuye a soluciones de sistema que se adaptan a sus requisitos.

Alta confiabilidad

El rectificador APR24-3G incorpora una combinación de tecnología de modo conmutado de alta frecuencia de vanguardia para ofrecer una fuente de alimentación de CC flexible y eficiente, con enfriamiento de ventilador de alta confiabilidad que contribuye aún más a la alta confiabilidad general. El sistema APR24-3G está diseñado para funcionar hasta a 70 °C (158 °F) en una amplia gama de condiciones de alimentación de CA, por lo que es ideal para los entornos exigentes en aplicaciones de alimentación.

Costo total de propiedad

Con una eficiencia de hasta el 90 %, un rendimiento óptimo con corrientes de carga típicas y la corrección del factor de potencia, el APR24-3G tiene uno de los costos operativos más bajos de todos los sistema de potencia de 24 V CC de su tipo. El APR24-3G está diseñado para funcionar con los controladores del sistema SC300 de Eaton en cualquiera de las soluciones de energía de red de acceso versátiles y proporcionar años de servicio rentable y sin problemas para los equipos de acceso a la red.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Entrada  
Alimentación de CA Potencia de salida completa 220/240 V, 50/60 Hz (nominal) 175-275 V hasta a 50 °C [122 °F]
Factor de potencia >0,98 (50 a 100 % de corriente de salida)
Eficiencia 89 % (50 a 100 % de corriente de salida)
Salida  
Rango de voltaje de salida de CC 24 V 20 – 32 V
Salida de CC (máxima)  Potencia constante de 1440 W, Corriente constante de 28,8 - 32 V, 50 A, 20 - 28,8 V
Clasificación ambiental  
Rango de temperatura de operación -40 °C – +70 °C [-40 °F – +158 °F] La corriente de salida se reduce por encima de 50 °C [122 °F] y por debajo de -10 °C [14 °F]
Refrigeración Ventiladores de alta confiabilidad y temperatura controlada
Mecánica  
Dimensiones (Al. x An. x P.) 3U: 133 mm [5.25”], 42 mm [1.65”], 266 mm [10.45”] en general
Peso 1,7 kg [3,7 lb]
Certificaciones  
América del Norte  UL, verificación de FCC, CSA, IC
Europa CE
Australia/Nueva Zelanda  Marca C, telepermiso
Descargar enlaces
X
Download Close