El sistema de energía DU-X de baja potencia de Eaton, que incluye una distribución electrónica única (e-Fuse), es la solución ideal para redes inalámbricas 5G de próxima generación, implementaciones basadas en fibra y otras aplicaciones de telecomunicaciones de baja potencia que requieren fuentes de alimentación de CC compactas, eficientes y flexibles.
| Entrada | |
| Rango de voltaje de entrada de CC | 37-59,5 V |
| Salida | |
| Rango de voltaje de salida de CC | 43 a 57,5 V |
| Potencia de salida de CC | Nominal: 2,0 kW 48 V CC, 42 A (APR48-ES) |
| Sistema | |
| Carga | Salidas de carga: 6 Clasficación E del fusible: 5-25 A cada uno (pasos de 1 A) |
| Batería | Entradas de batería: 2 Clasficación E del fusible: 10-50 A cada uno (pasos de 1 A) |
| Comunicación | |
| Físicas | Ethernet 100BaseT |
| Comunicaciones | TCP/IP, https, SNMP y servidor web integrado |
| Entradas del sistema | Temperatura (batería) |
| Pantalla de usuario | Pantalla de matriz de puntos de 128*32 |
| Indicadores | General: Encendido, sin alarmas. Alarma activa de carga/batería: Encendido, pendiente, activado |
| Teclado | Control de navegación de 5 vías |
| Entrada/salida | |
| Entradas digitales | 5 entradas compatibles con el nivel TTL, todas de retorno común. |
| Clasificación ambiental | |
| Rango de temperatura de operación | Nominal: -10 °C a +65 °C [14 °F a +149 °F] Extendido*: -25 °C a +70 °C [-13 °F a +158 °F] |
| Rango | *La corriente de salida de los rectificadores se reduce por encima de 50 °C |
| Mecánica | |
| Dimensiones (Al. x An. x P.) | 42 mm [1,65”], 3U: 133 mm [5,25”], 266 mm [10,45”] en total |
| Peso | 1 kg |
| Certificaciones | |
| Todos los productos cumplen con los estándares internacionales. | |
| América del Norte | Reconocido por UL (Canadá, EE. UU.), FCC |
| Europa | CE |
| Australia/Nueva Zelanda | C-Tick |