El controlador del sistema SC300 de Eaton es una solución avanzada de control y monitoreo para soluciones de energía de CC de Eaton. Con capacidad de comunicación de alto nivel, inteligencia integrada, alarmas integrales y notificaciones de estado del sistema, el controlador SC300 se adapta a la administración del sistema de energía, incluido el estado del sistema de energía y la red de CA, la batería de respaldo, el generador diésel y el entorno local del sitio.
Operación | |
Rango de voltaje de suministro | 18 a 60 V CC |
Rango operativo | Estándar: -10 a +50 °C [14 a 122 °F] Extendido: -25 a 70 °C [-13 a 158 °F] |
Entrada/salida estándar | |
Entradas analógicas | Sensor de corriente (3), voltaje del bus (1), temperatura (2) |
Entradas digitales | 4 internas (predefinida) 6 externas (definidas por el usuario) con IOBGP-00/01 9 externas (definidas por el usuario) con IOBGP-10/11/20/21 |
Salidas del contactor LVD | 2 con un módulo IOBGP-00/01/20/21 3 con un módulo IOBGP-10/11 Opciones de contactor con enclavamiento o normalmente abierto Hasta 16 con módulos IOBGP adicionales |
Salidas de relé | Bloque de terminales sin tornillo, sin voltaje, NO-C-NC, 0,1 A a 60 V CC, conductores de 0,5 mm2 a 2,0 mm2 Número 6 con IOBGP-00 8 con IOBGP-20/21 10 con IOBGP-10/11 |
Interfaces de comunicación | |
Físicas | Ethernet (100BaseT), Micro USB (tipo AB), RS-485 y RS-232 |
Software | IPV4, IPV6, http, https (web segura), S3P, Modbus, SMTP (correo electrónico), SNMP V2c, V3 DHCP e IP automática |
Software de administración | Servidor web Software de administración remota PowerManagerII. SNMP versión V2c o V3. Admite software estándar del sistema de gestión de red. Modbus-TCP y Modbus-RTU. Admite el software estándar de BMS. |
Mecánica | |
Dimensiones (Al. x An. x P.) | SC300: 133,5 mm (3U), 44,5 mm, 70 mm IOBGP: 106 mm, 175 mm, 18 mm |
Montaje | SC300: montaje en panel nivelado o ranura de rectificador Orientación: vertical u horizontal IOBGP: montaje en panel |
Opciones | |
Entrada/salida | Con el módulo IOBSS (SiteSure-3G): Entradas analógicas: 60 Entradas digitales: 108 Salidas digitales: 108 |
Comunicaciones por módem | Módem GSM para notificación de alarmas por SMS Enrutador 3G para comunicación inalámbrica completa |
Certificaciones | |
China | MII |
América del Norte | UL, verificación de FCC, IC |
Europa | CE |
Australia/Nueva Zelanda | RCM |