¡Próximamente, datos a nivel de SKU!
Puede tener acceso a las especificaciones técnicas completas del producto y a la información del número de catálogo, junto con otras descargas relacionadas, en la sección de recursos de esta página.
El interruptor de caja moldeada para minería E2 de Eaton ofrece a los usuarios una experiencia de mayor calidad y un entorno de trabajo más seguro. El diseño resistente y la confiabilidad probada para ambientes peligrosos y peligrosos son dos de las razones por las que Eaton ha sido el líder indiscutible en distribución de energía eléctrica para la industria minera durante 40 años. El interruptor de caja moldeada para minería protege todos los tamaños de cable de arrastre definidos por la MSHA y, como resultado, minimiza el diseño del panel y reduce los requisitos de inventario. Disponible en 7 tamaños de marcos hasta 2000A y 1000VAC.
Puede tener acceso a las especificaciones técnicas completas del producto y a la información del número de catálogo, junto con otras descargas relacionadas, en la sección de recursos de esta página.