Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

Disyuntores en vacío de voltaje medio VCP-W

El interruptor de voltaje medio VCP-W de Eaton es reconocido por su facilidad de uso y mantenimiento. Este producto compatible con OEM es ideal para la protección ante cortocircuitos y tiene numerosas variaciones de diseño que garantizan la idoneidad para todas las aplicaciones posibles. El sistema V-FLEX patentado de Eaton tiene menos piezas móviles, lo que reduce la fricción y el desgaste asociados con los diseños rodantes o deslizantes, y aumenta la vida útil de los productos. El interruptor VCP-W es el paradigma de confiabilidad, control y protección para equipos y circuitos eléctricos.  

Características principales

  • Los cables de control y los terminales de primera calidad proporcionan control y protección confiables para los equipos eléctricos y los circuitos, y se pueden accionar manualmente en condiciones de carga completa.
  • Representa una línea común que utiliza piezas comunes. La estandarización limita la cantidad total de piezas, lo que a su vez reduce y simplifica el inventario de piezas de repuesto.
  • El mecanismo de ingreso frontal permite un fácil acceso a los mecanismos y componentes de control fáciles de usar.
  • Proporciona mayores niveles de aislamiento en menos espacio, reduciendo así el tamaño total de la subestación de control.
  • El sistema V-FLEX, patentado por Eaton presenta menos piezas móviles, lo que permite el movimiento del vástago de vacío sin fricción y sin el desgaste asociado normalmente con los diseños rodantes/deslizantes.
  • A diferencia de los diseños deslizantes y rodantes, no hay piezas móviles que se desgasten, no se requiere mantenimiento y se obtiene una vida útil más prolongada del interruptor.
  • El diseño de contacto en espiral proporciona un efecto magnético autoinducido que mueve la raíz del arco alrededor de la periferia del contacto. Este eficiente control de arco evita los puntos calientes y minimiza la erosión por contacto.
  • Los protectores dobles del frente muerto aíslan al operador del alto voltaje cuando el interruptor está energizado, lo que proporciona al operador óptima seguridad.
  • El diseño del mecanismo libre de disparo mecánico y eléctrico con energía almacenada garantiza que mientras se retiene una orden de disparo mecánica, los contactos del interruptor no se cierren ni entren en contacto incluso si se recibe un comando de cierre eléctrico o mecánico. Los resortes de cierre se descargarán automáticamente cuando el interruptor se retire o inserte en su compartimento, para mayor seguridad del usuario.
Líder industrial
Tecnología de interruptor de vacío
Confiabilidad
Mecanismo comprobado

Fácil de usar. Fácil de mantener.

Los interruptores de voltaje medio VCP-W de Eaton son mucho más pequeños que los interruptores removibles de voltaje medio convencionales y proporcionan seguridad para el operador y facilidad de uso y de mantenimiento.
Especificaciones

¡Próximamente, datos a nivel de SKU!

Puede tener acceso a las especificaciones técnicas completas del producto y a la información del número de catálogo, junto con otras descargas relacionadas, en la sección de recursos de esta página.

Descargar enlaces
X
Download Close
Vea todos los interruptores de caja moldeada de Eaton.