Los fusibles tipo brick de alta corriente Eaton Bussmann de la serie 2822HC tienen una capacidad de transporte de corriente ultra alta de 40 A a 125 A, todos disponibles en el tamaño compacto líder en la industria. Se instalan en la superficie y proporcionan una protección de sobrecorriente confiable en aplicaciones de alta potencia densas. 2822HC ayuda a proporcionar una solución de fusible único para aplicaciones de alta corriente en lugar de utilizar fusibles más grandes y de gran tamaño o conectar fusibles más pequeños en paralelo.