Descargar documento () de 20
Bloques terminales

A0 & CB0 Barrier strip terminal block

Eaton’s A0 and CB0 barrier strip terminal blocks are North American style terminal blocks with 0.250” (6.35 mm) center spacing. They are available with 02 to 30 poles and are UL approved.

Estilo norteamericano
Aprobado por UL
Espaciado central de 0,250 in (6,35 mm)
Especificaciones
Para obtener información detallada sobre las especificaciones, consulte la ficha técnica.
Calificación 10 A, 300 V
Espaciado del centro 0,250 in (6,35 mm)
Rango de cables N.° 16-30 AWG Cu
Tamaño de tornillos SEMS de acero niquelado M3.0
Clasificación de torque 10 lb/in
Distancia entre barreras  0,20 in (5,08 mm)
Diámetro recomendado de orificio PCB De 1,6 mm a 1,8 mm
Temperatura de operación De -40 °C a +12­­0 °C
Material moldeado Termoplástico negro UL 94V0
Voltaje disruptivo 2000 V
Información de la agencia Archivo UL E62622
Descargar enlaces
X
Download Close

¿Necesita soporte para un producto?

Soporte de Eaton

Technical support

/content/eaton/ar/es-mx/ href="/content/eaton/us/en-us/products/electronic-components/contact-us">Contact us