Eaton’s A1 and CB1 barrier strip terminal blocks are standard and closed back North American style terminal blocks with 0.325” (8.26 mm) center spacing. They are available with 02 to 30 poles and UL/CSA approved, IEC compliant and CE certified.
| Calificación | A1: 20 A, 250 V; CB11: 15 A, 300 V | |
| Espaciado del centro | 0,325 in (8,26 mm) | |
| Rango de cables | n.° 14-22 AWG Cu | |
| Tamaño de tornillos | Tornillos Philslot n.° 6-32 listos con hendidura n.° 2. | |
| Clasificación de torque | A1: 9 lb/in; CB11: 12 lb/in | |
| Calibración | Los espaciadores son estándar en la serie CB11 para facilitar el lavado por fundente. | |
| Distancia entre barreras | : 0,26 in (6,6 mm) | |
| Diámetro recomendado de orificio PCB | 0,070 in (1,78 mm) | |
| Temperatura de operación | A1: De -40 °C (-40 °F) mínimo a +105 °C (+221 °F) máximo; CB11: De -40 °C a +120 °C | |
| Material moldeado | Termoplástico negro UL 94V0 | |
| Voltaje disruptivo | A1: 1600 V; CB11: 2000 V | |
| Información de la agencia | UL/CSA; conformidad con IEC; certificación CE; Archivo UL: E62622, archivo CSA: 15364 | |
Soporte de Eaton
Technical support
/content/eaton/ar/es-mx/href="/content/eaton/us/en-us/products/electronic-components/contact-us">Contact us