Eaton’s A2, LP2 and CB2 barrier strip terminal blocks are standard, low profile, and closed back North American style terminal blocks with 0.375” (9.52 mm) center spacing. They are available with 02 to 26 poles and UL/CSA approved, IEC compliant and CE certified.
Su búsqueda "" no arrojó coincidencias de documentos ni productos.
| Calificación | A2: 30 A, 300 V; LP2: 30 A, 150 V; CB2: 30 A, 300 V | |
| Espaciado del centro | 0,375 in o 3/8 in (9,52 mm) | |
| Rango de cables | N.° 12-22 AWG Cu | |
| Tamaño de tornillos | N.° 6-32 Philslot con recubrimiento de zinc | |
| Clasificación de torque | 9 lb/in | |
| Calibración | Espaciadores estándar para facilitar el lavado por fundente | |
| Distancia entre barreras | 0,32 in (8,1 mm) | |
| Diámetro recomendado de orificio PCB | 0,076 in (1,93 mm) | |
| Temperatura de operación | +105 °C (+221 °F) máximo, -40 °C (-40 °F) mínimo | |
| Material moldeado | Termoplástico negro UL 94V0 | |
| Voltaje disruptivo | 3400 V (A2 y LP2); 4100 V (CB2). | |
| Información de la agencia | Archivo UL E62622, archivo CSA 47235; conformidad con IEC; certificación CE | |
Soporte de Eaton
Technical support
/content/eaton/ar/es-mx/ href="/content/eaton/us/en-us/products/electronic-components/contact-us">Contact us