Descargar documento () de 20
Bloques terminales

A3, LP3 & CB3 Barrier strip terminal block

Eaton’s A3, LP3 and CB3 barrier strip terminal blocks are standard, low profile, and closed back North American style terminal blocks with 0.437” (11.10 mm) center spacing. They are available with 02 to 28 poles and UL/CSA approved, IEC compliant and CE certified.

Estilo norteamericano
Aprobado por UL/CSA, conformidad con IEC, certificación CE
Espaciado central de 0,437 in (11,10 mm)
Especificaciones
Para obtener información detallada sobre las especificaciones, consulte la ficha técnica.
Calificación A3: 30 A, 600 V; LP3: 30 A, 150 V; CB3: 30 A, 600 V
Espaciado del centro 0,437 in o 7/16 in (11,10 mm)
Rango de cables N.° 12-22 AWG Cu
Tamaño de tornillos Tornillos n.° 6-32 Philslot con recubrimiento de zinc.
Clasificación de torque 9 lb/in  
Calibración Espaciadores estándar para facilitar el lavado por fundente.
Distancia entre barreras 0,32 in (8,1 mm)
Diámetro recomendado de orificio PCB 0,076 in (1,93 mm)
Temperatura de operación +105 °C (+221 °F) máx., -40 °C (-40 °F) mín.
Material moldeado Termoplástico negro UL 94V0
Voltaje disruptivo 3500 V (A3 y LP3); 8200 V (CB3)
Información de la agencia Archivo UL E62622, archivo CSA 47235; conformidad con IEC; certificación CE
Descargar enlaces
X
Download Close

¿Necesita soporte para un producto?

Soporte de Eaton

Technical support

/content/eaton/ar/es-mx/ href="/content/eaton/us/en-us/products/electronic-components/contact-us">Contact us