Eaton’s A38 & B38 barrier strip terminal blocks are standard and high current North American style terminal blocks with 0.437” (11.10 mm) center spacing. They are available with 02 to 16 poles and UL/CSA approved and CE certified.
| Calificación | A38: 30 A, 600 V; B38: 50 A, 300 V |
| Espaciado del centro | 0,437 in (11,10 mm) |
| Rango de cables | A38: N.° 10-22 AWG Cu; B38: N.° 8-16 AWG |
| Tamaño de tornillos | N.° 8-32 de acero con recubrimiento de zinc |
| Clasificación de torque | A38: 9 lb/in; B38: 15 lb/in para el n.° 8, 9 lb/in para el n.° 6 |
| Calibración | Solo A38: Espaciadores estándar para facilitar el lavado por fundente |
| Distancia entre barreras | 0,378 in (9,60 mm) |
| Diámetro recomendado de orificio PCB | (A38): 0,076 in (1,93 mm) |
| Temperatura de operación | De +105 °C (+221 °F) máximo a -40 °C (-40 °F) mínimo |
| Material moldeado | Termoplástico negro UL 94V0 |
| Voltaje disruptivo | 5000 V |
| Información de la agencia | Archivo UL E62622, archivo CSA 47235; certificación CE |
Soporte de Eaton
Technical support
/content/eaton/ar/es-mx/ href="/content/eaton/us/en-us/products/electronic-components/contact-us">Contact us