Los bloques de terminales de tira de barrera A4 y B4 de Eaton son bloques de terminales de estilo norteamericano con espaciado central de 0,562 in (14,28 mm). Están disponibles con 2 a 16 polos, están aprobados por UL/CSA y cuentan con certificación CE.
| Calificación | Consulte la ficha técnica | |
| Espaciado del centro | 0,562 in o 9/16 in (14,28 mm) | |
| Rango de cables | Consulte la tabla de capacidades nominales. | |
| Tamaño de tornillos | Tornillos ranurados con recubrimiento de zinc n.° 8-32 o n.° 10-32 | |
| Clasificación de torque | Tamaño de tornillo n.° 8, 16 lb/in; tamaño de tornillo n.° 10, 20 lb/in. | |
| Distancia entre barreras | 0,47 in (11,90 mm) | |
| Temperatura de operación | +105 °C (+221 °F) máximo, -40 °C (-40 °F) mínimo | |
| Material moldeado | Termoplástico negro UL 94V0 | |
| Hardware | Espárragos inferiores suministrados con tuercas ensambladas. Las arandelas de copa son opcionales en espárragos inferiores, pero no se recomiendan con terminales de anillo. | |
| Tuercas hexagonales extendidas | Las tuercas hexagonales ranuradas extendidas opcionales son más fáciles de instalar y extraer con una llave hexagonal o un destornillador. Disponibles a granel para espárragos n.° 10-32 en bloques Serie A4953. Especifique el número de pieza F582 y la cantidad. | |
| Voltaje disruptivo | 6100 V | |
| Información de la agencia | Archivo UL E62622, archivo CSA 47235; certificación CE | |