Eaton's C220x terminal blocks are single pole, feed through style junction blocks (also known as terminal blocks). They are available with #5/16 and #3/8" stud dimensions and have current ratings up to 250 A
Número de pieza | Voltaje nominal* (V) | Capacidad de corriente (A) | Tamaño del perno | Torque máximo | Tamaño de la tuerca | Material | Color (n.° de Pantone; solo como referencia) |
C2201 | 1000 | 200 | 5/16 in - 18 UNC-2A |
100 lb-in | 5/16 in - 18 UNC-2B |
Termoplástico, latón con enchapado de estaño, tuerca SUS304 | Negro (PQ-BLACKC) |
C2202 | 1000 | 200 | 5/16 in - 18 UNC-2A |
100 lb-in | 5/16 in - 18 UNC-2B |
Termoplástico, latón con enchapado de estaño, tuerca SUS304 | Rojo (PQ-187) |
C2203 | 1000 | 250 | 3/8 in - 16 UNC-2A |
200 lb-in | 3/8 in - 16 UNC-2B |
Termoplástico, latón con enchapado de estaño, tuerca SUS304 | Negro (PQ-BLACKC) |
C2204 | 1000 | 250 | 3/8 in - 16 UNC-2A |
200 lb-in | 3/8 in - 16 UNC-2B |
Termoplástico, latón con enchapado de estaño, tuerca SUS304 | Rojo (PQ-187) |
C220X-5-16-NUT | N/A | N/A | N/A | N/A | 5/16 in - 18 UNC-2B |
Tuerca SUS304 | N/A |
C220X-3-8-NUT | N/A | N/A | N/A | N/A | 3/8 in - 16 UNC-2B |
Tuerca SUS304 | N/A |