Descargar documento () de 20
Componentes magnéticos (inductores y transformadores)

Inductor FP3

Los inductores de potencia FP3 de alta corriente y perfil bajo de Eaton están diseñados con aleación de polvo de hierro para altas temperaturas con aglutinante no orgánico para eliminar el envejecimiento térmico. La familia FP3 cuenta con protección magnética para EMI baja y viene en un paquete de montaje en superficie de 7,25 mm x 6,7 mm x 3,0 mm de alto. La inductancia varía de 0,1 uH a 15 uH con una corriente nominal de hasta 34,7 A CC. Los inductores de potencia FP3 se pueden utilizar en varias aplicaciones, por ejemplo, los módulos reguladores de voltaje (VRM), reguladores multifásicos, VRM y EVRD para computadoras de escritorio y servidores, reguladores para computadoras portátiles y notebooks, sistemas de alimentación de batería, tarjetas gráficas y módulos de punto de carga (POL).

Hojas de datos técnicas

Ficha técnica del inductor FP3
Perfil bajo, alta corriente
Protección magnética, baja EMI
Vida útil prolongada

Soluciones electrónicas automotrices

Protección de circuitos, componentes magnéticos y supercapacitores diseñados para aplicaciones automotrices.

Especificaciones

Resalte las diferencias
Mostrar solo diferencias
Ocultar características en blanco
Descargar enlaces
X
Download Close