Los bloques de terminales EuroMag de alta corriente de Eaton son bloques de terminales de estilo europeo de alta corriente.
Bloque de terminales para PCB de estilo europeo con cabezal
| Ficha técnica | Amperaje (A) | Voltaje (V) | Polos | Espaciado del centro (mm) | Rango de cables | Construcción |
| EM2905 | 25 | 300 | 2 a 24 | 5 | 10-24 | Modular |
| EM2908 | 25 | 300 | 2 a 24 | 5,08 | 10-24 | Modular |
| EM2909 | 30 | 600 | 2 a 24 | 9,52 | 10-24 | Modular |
| EM2919 | 30 | 600 | 2 a 24 | 9,52 | 10-24 | Modular |
| EM2929 | 65 | 300 | 2 a 8 | 10,16 | 6-20 | Moldeado longitudinal |
| EM2939 | 115 | 600 | 2 a 8 | 15 | 2-20 | Moldeado longitudinal |
| EM3905 | 25 | 300 | 2 a 24 | 5 | 10-24 | Modular |
| EM3908 | 25 | 300 | 2 a 24 | 5,08 | 10-24 | Modular |
| EM9126 | 30 | 300 | 2 a 24 | 6,35 | 10-24 | Modular |
| EM9127 | 30 | 300 | 2 a 24 | 7,5 | 10-24 | Modular |
| EM9128 | 30 | 300 | 2 a 24 | 7,62 | 10-24 | Modular |