Los bloques de terminales EuroMag con cabezal de Eaton son cabezales de bloque de terminales de tipo europeo. Se acoplan a enchufes EuroMag de Eaton.
Bloque de terminales para PCB estilo europeo de enchufes
Cuatro es el número máximo de elementos en la herramienta de comparación.
Su búsqueda "" no arrojó coincidencias de documentos ni productos.
Copiado en el portapapeles
Se requiere un mínimo de dos elementos para usar la herramienta de comparación.
Sorry, we can't get that information right now.
| Ficha técnica | Amperaje (A) | Voltaje (V) | Polos | Espaciado del centro (mm) | Se acopla a |
| EM2201 | 10 | 300 | 2 a 12 | 3,5 | EM2413 |
| EM2211 | 10 | 300 | 2 a 14 | 3,81 | EM2423, EM2443 |
| EM2215 | 16 | 300 | 2 a 22 | 5,0 | EM2115, EM3115 |
| EM2218 | 12 | 300 | 2 a 20 | 5,08 | EM2118, EM3118 |
| EM2221 | 10 | 300 | 2 a 14 | 3,5 | EM3533 |
| EM2426 | 15 | 300 | 2 a 12 | 7,62 | EM2416 |
| EM2535 | 16 | 300 | 2 a 24 | 5,0 | EM2525, EM2485, EM3105 |
| EM2575 | 16 | 300 | 2 a 24 | 5,08 | EM2565, EM3108 |
| EM3526 | 15 | 300 | 2 a 12 | 7,62 | EM3516 |
| EM3593 | 10 | 300 | 2 a 12 | 3,81 | EM3553, EM3543, EM3583 |
| EM5025 | 15 | 300 | 2 a 24 | 5,0 | EM5015 |
| EM5045 | 10 | 300 | 2 a 24 | 5,0 | EM5035 |