Los bloques de terminales EuroMag de enchufes de Eaton son enchufes de bloque de terminales de tipo europeo. Se acoplan con cabezales EuroMag de Eaton.
Ficha técnica del bloque de terminales EuroMag EM2115
Ficha técnica del bloque de terminales EuroMag EM2118
Ficha técnica del bloque de terminales EuroMag EM2413
Ficha técnica del bloque de terminales EuroMag EM2416
Ficha técnica del bloque de terminales EuroMag EM2423
Ficha técnica del bloque de terminales EuroMag EM2443
Ficha técnica del bloque de terminales EuroMag EM2485
Ficha técnica del bloque de terminales EuroMag EM2525
Ficha técnica del bloque de terminales EuroMag EM2565
Ficha técnica del bloque de terminales EuroMag EM3105
Ficha técnica del bloque de terminales EuroMag EM3108
Ficha técnica del bloque de terminales EuroMag EM3115
Ficha técnica del bloque de terminales EuroMag EM3118
Ficha técnica del bloque de terminales EuroMag EM3516
Ficha técnica del bloque de terminales EuroMag EM3533
Ficha técnica del bloque de terminales EuroMag EM3543
Ficha técnica del bloque de terminales EuroMag EM3553
Ficha técnica del bloque de terminales EuroMag EM3583
Bloque de terminales para PCB de estilo europeo con cabezal
| Ficha técnica | Amperaje (A) | Voltaje (V) | Polos | Espaciado del centro (mm) | Rango de cables | Se acopla a |
| EM2115 | 16 | 300 | 2 a 22 | 5,0 | 12-24 | EM2215 |
| EM2118 | 16 | 300 | 2 a 22 | 5,08 | 12-24 | EM2218 |
| EM2413 | 10 | 300 | 2 a 12 | 3,5 | 16-26 | EM2201 |
| EM2416 | 16 | 300 | 2 a 12 | 7,62 | 12-24 | EM2426 |
| EM2423 | 10 | 300 | 2 a 12 | 3,81 | 16-26 | EM2211 |
| EM2443 | 10 | 300 | 2 a 12 | 3,81 | 16-24 | EM2211 |
| EM2485 | 16 | 300 | 2 a 8 | 5,0 | 14-24 | EM2535 |
| EM2525 | 16 | 300 | 2 a 24 | 5,0 | 12-24 | EM2535 |
| EM2565 | 16 | 300 | 2 a 24 | 5,08 | 12-24 | EM2575 |
| EM3105 | 16 | 300 | 2 a 12 | 5,0 | 12-24 | EM2535 |
| EM3108 | 16 | 300 | 2 a 24 | 5,08 | 12-24 | EM2575 |
| EM3115 | 16 | 300 | 2 a 24 | 5,0 | 12-24 | EM2215 |
| EM3118 | 16 | 300 | 2 a 22 | 5,08 | 12-24 | EM2218 |
| EM3516 | 16 | 300 | 2 a 12 | 7,62 | 12-24 | EM3526 |
| EM3533 | 10 | 300 | 2 a 14 | 3,5 | 16-26 | EM2221 |
| EM3543 | 10 | 300 | 2 a 12 | 3,81 | 16-24 | EM3593 |
| EM3553 | 10 | 300 | 2 a 12 | 3,81 | 16-26 | EM3593 |
| EM3583 | 10 | 160 | 2 a 12 | 3,81 | 18-20 | EM3593 |
| EM5015 | 15 | 300 | 2 a 24 | 5,0 | 16-24 | EM5025 |
| EM5035 | 10 | 300 | 2 a 24 | 5,0 | 16-24 | EM5045 |