Descargar documento () de 20
We make what matters work*

Supercapacitor PM

La familia de supercapacitores PM de Eaton integra dos celdas de la familia M con administración pasiva de voltaje para reducir la cantidad de piezas y simplificar los diseños. Se utilizan comúnmente en sistemas pequeños que funcionan con 1,0 a 5,0 voltios.

Hojas de datos técnicas

Ficha técnica del supercapacitor PM

Fácil de montar, pieza única para sistemas de 3 V a 5 V
Buen rendimiento a baja temperatura
Administración de celdas incorporada

Ayuda para el producto Supercapacitor PM

Los supercapacitores suministran alimentación para aplicaciones de respaldo de baterías, retención y corriente de pulsos
Especificaciones

Especificaciones

Resalte las diferencias
Mostrar solo diferencias
Ocultar características en blanco
Descargar enlaces
X
Download Close