Descargar documento () de 20
Dispositivos de restablecimiento PTC

PTSLR PTC Resettable fuse

Eaton Bussmann® series PTSLR resettable fuses are polymeric positive temperature coefficient (PTC) resettable overcurrent and overtemperature protection devices. These surface mount resettable PTCs offer ultra-low resistance and fast time-to-trip features. PTSLR fuses are available in 0603, 0805, 1206, 1210, and 1812 industry sizes, with Hold current ratings between 0.5 A to 7.5 A and can interrupt fault currents up to 50 A at maximum rated voltage The PTSLR family is RoHS compliant, halogen free and lead free product.

The PTSLR surface-mount fuses provide overcurrent and overtemperature protection for applications like rechargeable battery packs, USB ports, and small DC motors.

Ayuda para el producto Fusible de restablecimiento PTC PTSLR de baja resistencia

Los fusibles de montaje en superficie PTSLR de la serie Bussmann® de Eaton proporcionan protección de sobrecorriente y sobretemperatura para aplicaciones como paquetes de baterías recargables, puertos USB y motores de CC pequeños.

Los productos de Eaton proporcionan protección de circuito en sistemas de IoT industriales

Los puertos USB proporcionan un enlace entre una computadora host y un dispositivo IIoT (por ejemplo, un controlador industrial) para el monitoreo y control en tiempo real, lo que permite a los usuarios tomar decisiones más inteligentes y aumentar la productividad de varios procesos.

Los fusibles de restablecimiento PTC de baja resistencia proporcionan protección confiable de sobrecorriente y sobretemperatura

Una de las tendencias más prominentes en la expansión de IoT es una creciente demanda de dispositivos IoT portátiles a batería. Los dispositivos IoT a batería, como dispositivos portátiles, consolas de juegos, dispositivos informáticos y auriculares de realidad virtual, son algunos de los dispositivos portátiles que cambian la forma en que interactuamos con Internet a diario. El hogar típico podría tener hasta 500 dispositivos inteligentes para 2022, y muchos de ellos funcionarán con batería de bajo voltaje.

Ayuda para el producto Fusible de restablecimiento PTC (PTS, PTSLR y PTR)

Permítanos ayudarle a elegir el dispositivo de restablecimiento adecuado para su aplicación. La familia de fusibles de restablecimiento PTC PolyTron de la serie Bussmann® de Eaton está diseñada para proteger los componentes sensibles de condiciones de sobrecorriente y sobretemperatura que pueden ocurrir debido a sobretensiones, transitorios eléctricos, altas temperaturas ambiente y más.
Especificaciones

Resalte las diferencias
Mostrar solo diferencias
Ocultar características en blanco

Especificaciones

Descargar enlaces
X
Download Close