Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

Soportes flexibles para accesorios a prueba de explosiones ECHF

Los soportes flexibles para accesorios ECHF de la división Crouse-Hinds de Eaton se utilizan en lugares peligrosos donde una luminaria debe colgarse a más de 30,48 cm (12”) de su caja de conexiones de soporte (según lo especificado por el artículo 501 del NEC y la parte I, sección 18 del CEC).  Los soportes ECHF garantizan que los accesorios cuelguen a plomo y se balanceen libremente si se golpean accidentalmente, evitando daños al accesorio y a la conexión de salida que lo sostiene.

Certificaciones y cumplimientos

NEC/CEC

  • Clase I, grupos A, B, C, D
  • Clase II, Grupos E, F, G
  • Clase III

Estándar UL

  • UL1203

Estándar CSA

  • C22.2 N.° 30

Características de diseño

  • Cumple con el artículo 501 del NEC y la parte I, sección 18 del CEC
  • Giro libre en cualquier dirección a través de un arco grande
  • Buena continuidad eléctrica: no se necesitan puentes de conexión
  • Construcción hermética
  • Revestimiento aislante de fibra impregnada con asfalto para proteger los conductores
  • Fabricados para manguera de metal flexible reforzada
  • Dos accesorios con extremo hembra, cada uno con una boquilla corta desmontable
  • Las boquillas se ajustan a los concentradores de la luminaria mediante tornillos de fijación
  • Los accesorios con extremo hembra están equipados con tornillos de fijación para impedir que giren durante el cambio de lámpara y se aflojen por las vibraciones

Materiales estándar

  • Núcleo interno: latón
  • Trenza exterior: bronce
  • Accesorios de extremo: bronce; latón (unidades certificadas por CSA)
Especificaciones

¡Próximamente, datos a nivel de SKU!

Puede tener acceso a las especificaciones técnicas completas del producto y a la información del número de catálogo, junto con otras descargas relacionadas, en la sección de recursos de esta página.
Descargar enlaces
X
Download Close