Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
Lineal

Luminarias fluorescentes lineales industriales Pauluhn Intrepid

Pauluhn Intrepid de la serie Crouse-Hinds es un accesorio fluorescente lineal de altura baja/mediana para ubicaciones industriales y marinas.  El Intrepid está disponible en aluminio, acero inoxidable y materiales de cubierta no metálicos, y tiene clasificación IP66 para protección contra la humedad en aplicaciones con rociado de mangueras.

El Intrepid está disponible en luminarias de 61 cm y 122 cm (2 y 4 pies) de longitud en configuraciones de 1, 2, 3 o 4 lámparas.  También hay disponible una batería de respaldo de emergencia opcional.

Desempeño
Lámparas T8, T12 y T5HO
Seguridad
Clasificación NSF y aprobado por ABS
Seguridad
Batería de respaldo de emergencia opcional

Certificaciones y cumplimientos

NEC y CEC

  • Tipo 4 (serie de aluminio FAS); Tipo 4X (serie de acero inoxidable FPS y no metálico FSS)
  • IP66
  • UL924: equipo de iluminación de emergencia (CSA-US)
  • UL1598A: luminarias para embarcaciones marinas (CSA-US)
  • Grado de protección EN 60529
  • CSA C22.2 250 04
  • CSA C22.2 141
  • Reglamentaciones canadienses sobre productos procesados (C.R.C.), c.291
  • Zona de salpicaduras NSF/ANSI 2-2010 (solo FAS y FPS)
  • Contacto con alimentos NSF/ANSI 2-2010 (solo FSS)

Características de diseño

  • Cartera completa de lámparas fluorescentes T8, T12 y T5HO
  • Montajes en superficie y en poste
  • Clasificación NSF
  • Ambiente de funcionamiento: -20 °C a +55 °C
  • Aprobado por ABS

Materiales estándar

  • Cubierta: aluminio Tipo 5052 (solo FAS); poliéster reforzado con fibra de vidrio (solo FPS); acero inoxidable Tipo 304; acero inoxidable Tipo 316 (opcional) (solo FSS)
  • Lente: policarbonato mate; policarbonato transparente (opcional)
  • Pestillos: acero inoxidable

Diagramas y soporte de diseño

Especificaciones

Resalte las diferencias
Mostrar solo diferencias
Ocultar características en blanco
Descargar enlaces
X
Download Close