Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

Luminarias LED lineales industriales Pauluhn Intrepid

Pauluhn Intrepid de la serie Crouse-Hinds es una luminaria LED lineal de altura baja/mediana para ubicaciones marinas e industriales.  El Intrepid está diseñado con una cubierta no metálica para una resistencia superior a la corrosión, y tiene clasificación IP66 para protección contra la humedad en aplicaciones de rociado de manguera y marinas.

El LED Intrepid está disponible con una batería de respaldo de emergencia opcional, así como LED rojos o azules para aplicaciones navales. 

Resistente a la corrosión
Cubierta de poliéster reforzado con fibra de vidrio
Confiabilidad
Ambiente de funcionamiento: -20 °C a +50 °C
Durabilidad
Clasificación IP66

Certificaciones y cumplimientos

NEC y CEC

  • Tipo 4X, IP66
  • UL924: equipos de iluminación de emergencia
  • UL1598: luminaria
  • UL1598 A: luminarias para embarcaciones marinas
  • CSA C22.2 n.° 250
  • Zona de salpicaduras NSF

Características de diseño

  • Ambiente de funcionamiento: -20 °C a +50 °C
  • Cubierta no metálica para resistencia a la corrosión
  • Soportes y pestillos de acero inoxidable
  • Montajes en superficie y en poste
  • ABS aprobado (pendiente)

Materiales estándar

  • Cubierta: poliéster reforzado con fibra de vidrio 
  • Lente: policarbonato mate
  • Pestillos y herrajes de montaje: acero inoxidable

Especificaciones

Sistema de numeración de catálogo

Descargar enlaces
X
Download Close