Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
Interruptores y desconectadores

Interruptor a presión de grado marinoPauluhn EP83 a prueba de explosiones

Certificado para áreas peligrosas Clase I, División 1, el interruptor a presión de grado marino Pauluhn EP83 a prueba de explosiones de Eaton Crouse-Hinds series, es un interruptor bipolar de un solo paso fabricado en latón marino fundido para aplicaciones marinas e impermeables.

Disponible en unidades de 15 o 20 amperios, el interruptor a presión de grado marino a prueba de explosiones es ideal para aplicaciones de exploración y producción de petróleo y gas, así como para instalaciones de suministro de combustible

Certificaciones y cumplimientos

  • Clase I, Divisiones 1 y 2, Grupos C, D
  • UL1203
  • Cumple con IP66
  • ABS

Características de diseño

  • Interruptor instantáneo de dos polos de un tiro
  • Construcción de latón marino fundido
  • Almohadillas de montaje resistentes
  • Se proporciona lubricante de silicona para los tornillos de la cubierta y la brida
  • Vástago de interruptor roscado a prueba de llamas y tolerancia estrecha
  • Disponible en unidades de 15 o 20 amperios

Materiales estándar

  • Caja y Cubierta: latón marino fundido
  • Vástago del interruptor: latón de mecanizado libre
  • Herrajes externos: acero inoxidable
Especificaciones
Resalte las diferencias
Mostrar solo diferencias
Ocultar características en blanco
Descargar enlaces
X
Download Close