Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

Interruptor a presión de grado marino Pauluhn EPCS a prueba de explosiones

Certificados para áreas peligrosas Clase I y Clase II, División 1, los interruptores a presión de grado marino Pauluhn EPCS a prueba de explosiones de Eaton Crouse-Hinds series, están disponibles en 20 o 30 amperios en una amplia gama de configuraciones de tipo de interruptor, que incluyen unidades de un polo o dos polos, y de tres o cuatro vías.

Con una construcción de latón marino fundido o aluminio libre de cobre, el interruptor de grado marino a prueba de explosiones es ideal para aplicaciones de exploración y producción de petróleo y gas, instalaciones de distribución de combustible, instalaciones petroquímicas, bombeo y almacenamiento de tuberías.

Certificaciones y cumplimientos

  • Clase I, Divisiones 1 y 2, Grupos C, D
  • Clase II, Divisiones 1 y 2, Grupos E, F, G
  • UL1203
  • Cumple con IP65
  • ABS

Características de diseño

  • Se puede bloquear en la posición "ON" (ENCENDIDO) u "OFF" (APAGADO) para mayor seguridad
  • Almohadillas de montaje resistentes
  • Se proporciona lubricante de silicona para los tornillos de la cubierta y la brida
  • Eje de interruptor roscado, a prueba de flama, de tolerancia estrecha
  • Unidades de 20 amperios unipolares, bipolares, de tres y cuatro vías
  • Opciones de 20 amperios o 30 amperios unipolares de doble tiro y bipolares de doble tiro

Materiales estándar

  • Caja y cubierta: latón marino fundido o aluminio libre de cobre
  • Vástago del interruptor: acero inoxidable
  • Herrajes: acero inoxidable
Especificaciones

Resalte las diferencias
Mostrar solo diferencias
Ocultar características en blanco
Descargar enlaces
X
Download Close