El medidor Power Xpert 2000 de Eaton proporciona una amplia gama de datos, incluidas lecturas de energía y demanda para que usted pueda gestionar la utilización de energía para ayudar a reducir los cargos por demanda pico y las penalizaciones por factor de potencia, e identificar el consumo excesivo de energía. Con esta información al alcance de su mano, puede reducir su consumo general de energía y administrar mejor sus costos de energía.
Controle la carga del circuito
• Evite sobrecargas y molestias
disparos de sobrecarga
• Maximice la utilización del equipo
• Gestione sobrecargas de emergencia
Administre el uso de energía
• Reduzca los cargos por demanda pico y
penalidades por factor de potencia
• Identifique el consumo excesivo de energía
Identifique problemas de calidad de energía
• Proteja los motores de daños
• Preserve la integridad de los procesos
y lotes
• Evite fusibles de banco de capacitores quemados
• Proteja transformadores y conductores
del sobrecalentamiento
Puede tener acceso a las especificaciones técnicas completas del producto y a la información del número de catálogo, junto con otras descargas relacionadas, en la sección de recursos de esta página.
Transformador de corriente de núcleo sólido de 5 A
Transformador de corriente de núcleo partido de 5 A