Descargar documento () de 20

Medidor Power Xpert 350

El medidor Power Xpert 350 (PXM350) es un medidor de energía de grado de ingreso que le ofrece una solución rentable para aplicaciones de submedición y energía. Este medidor de energía trifásico montado en riel DIN proporciona alta precisión en un factor de forma pequeño. La pantalla LCD fácil de usar es ideal para construir sistemas de gestión energética, monitoreo de energía y medición.

Huella compacta
Alta precisión en la medición
Múltiples entradas
333 mV | 5 A/1 A | Bobinas Rogowski

Características principales

  • Medición de energía de grado de ingreso
  • Una solución rentable para aplicaciones de submedición y energía
  • Pantalla LCD intuitiva y fácil de usar
  • Para aplicaciones montadas en riel DIN
now-standard-with.png

Diseño seguro y medición precisa

El medidor Power Xpert 350 ofrece un diseño a prueba de manipulaciones para aplicaciones de grado comercial y ofrece opciones de energía bidireccional y medición precisa de la corriente neutra.
Especificaciones

¡Próximamente, datos a nivel de SKU!

Puede tener acceso a las especificaciones técnicas completas del producto y a la información del número de catálogo, junto con otras descargas relacionadas, en la sección de recursos de esta página.

Descargar enlaces
X
Download Close