Descargar documento () de 20
Descontinuado

Power Xpert Multi Point meter

El medidor multipunto Power Xpert de Eaton (PXMP) ayuda a los administradores de instalaciones a rastrear y asignar con precisión el consumo de energía entre inquilinos o departamentos en edificios de oficinas, centros comerciales, sitios industriales, universidades y campus, complejos de apartamentos y condominios. Los Power Xpert Multi Point meter monitorean, cuantifican y ayudan a comparar el consumo de energía.

Personalización
Asigne costos con precisión
Optimización de instalaciones
Datos de energía en tiempo real

Ahorros de energía inteligentes

El Power Xpert Multi Point meter puede monitorear el consumo de energía, así como el gas, el agua y el vapor para administrar la huella completa de servicios públicos de las instalaciones. Con información precisa sobre energía, los administradores de las instalaciones pueden tener los datos necesarios para tomar decisiones inteligentes sobre el ahorro de energía.

Características principales

  • Cumple con las rigurosas especificaciones de precisión ANSI C12.20 e IEC 62053-22 para medidores de ingresos
  • Terminales de conexión rápida para sensores de corriente, comunicación Modbus y voltajes de colector
  • Monitorea la energía y la potencia de hasta 60 sensores de corriente; escalable de 6 a 60 circuitos
  • 256 MB de memoria estándar para un máximo de dos años de datos de intervalo de 15 minutos
  • LED extensos para la verificación de conexiones de sensores, estado de comunicación y estado del equipo
  • Detecta automáticamente la clasificación de cada sensor de corriente; los sensores de corriente son autoprotectores en caso de una condición de circuito abierto bajo carga para mayor seguridad y confiabilidad

Rentable. Escalable.

Los Power Xpert Multi Point meter de Eaton proporcionan un enfoque rentable y escalable para medir la energía en conjuntos o equipos de distribución de energía con una alta densidad de puntos de medición.

Capacidades de comunicación integradas

Los Power Xpert Multi Point meter permiten la lectura y el monitoreo remotos del medidor a través del módulo del portal de energía opcional. Los Power Xpert Multi Point meter pueden utilizarse con redes Ethernet y módems, y están equipados con Modbus basado en serie.

    Vea nuestros videos sobre el Power Xpert Multi Point meter

    Obtenga información sobre nuestras últimas mejoras y capacidades.

    Especificaciones

    ¡Próximamente, datos a nivel de SKU!

    Puede tener acceso a las especificaciones técnicas completas del producto y a la información del número de catálogo, junto con otras descargas relacionadas, en la sección de recursos de esta página.

    Descargar enlaces
    X
    Download Close