Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
Pulsadores & torres de luces

Pulsadores de servicio pesado E34

Empujar hacia adelante hacia control robusto

La línea de pulsadores de 30,5 mm de la serie E34 de Eaton cuenta con la misma construcción robusta de fundición a presión de nuestra línea 10250T con un recubrimiento epóxico catódico 100 % sólido termoestable de dos capas adicional. Este recubrimiento proporciona una superficie negra plana, lisa, uniforme y resistente a la corrosión que ha pasado una exigente prueba de rociado de sal de 600 horas. Tenga en cuenta que el estándar de la industria para esta prueba 4X solo requiere 200 horas. 

Características principales de los pulsadores de servicio pesado E34

  • Contactos de plata encapsulados con plumas de confiabilidad 
  • Sellos de diafragma con orificios de drenaje  
  • Plumas de conexión a tierra en los operadores de puesta a tierra automática  
  • Acabado cromado duradero con resistencia adicional a la corrosión 
  • Cuerpo de metal robusto y de una pieza 
  • Junta de sellado de compresión controlada 
  • La más amplia variedad de oferta de productos con una sola cubierta de operador de metal 
  • Clasificación NEMA Clase 1, Div. 2 
  • Operadores de metal con recubrimiento epóxico 
  • Aprobado por la FDA para requisitos de resistencia química sanitaria 

¿Ya está listo para hacer un pedido?

Herramienta BUSCAR UN DISTRIBUIDOR para encontrar uno cercano a usted.
Especificaciones

Resalte las diferencias
Mostrar solo diferencias
Ocultar características en blanco
Descargar enlaces
X
Download Close