Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

Relés para máquinas herramienta NEMA

Los relés para máquinas herramienta NEMA incluyen el control industrial de contacto fijo (BF, BFD), multipolar de 600 V (D15), el control industrial de contacto convertible (AR, ARD) y el tipo M, multipolar con contactos convertibles (D26) de Freedom. Estos relés se pueden pedir como dispositivos completos en cualquier combinación de polos hasta un máximo de 12 NA u 8 NC y 4 polos NA. También están diseñados para utilizarse en máquinas, líneas de proceso, transportadores y equipos automáticos y semiautomáticos similares.

Características principales de los relés para máquinas herramienta NEMA

  • Los terminales de polos de contacto tienen placas de presión de autoelevación, con protección, para reducir el tiempo de cableado
  • Los terminales están cubiertos o “con protección para dedos” para reducir la posibilidad de descargas eléctricas
  • La amplia separación de los contactos simplifica la instalación, las pruebas de contactos y el mantenimiento
  • Los contactos están aislados eléctrica y mecánicamente entre sí para mayor seguridad
  • Los supresores de sobretensión se montan en la cavidad de contacto, lo que limita los altos voltajes transitorios resultantes de la desenergización de la bobina del relé, para la protección de instrumentos sensibles y dispositivos de estado sólido

¿Ya está listo para hacer un pedido?

Use nuestra herramienta LOCALIZAR A UN DISTRIBUIDOR para encontrar un distribuidor cerca de su domicilio.
Especificaciones

Selección de productos
 

Al realizar un pedido, especifique

El número de catálogo y la letra de código de la bobina magnética. Ejemplo: Para un relé de cuatro polos que tiene
Contactos 4NA con una bobina de 120 V 60 Hz, solicite el número de catálogo D15CR40AB.

 

machine-tool-relays-product-selection.JPG
Descargar enlaces
X
Download Close