Los relés con bloque de terminales XR de Eaton utilizan tecnología de terminal de tornillo y ofrecen un cableado rápido del sistema, características de seguridad superiores, etiquetado claro y un alto nivel de modularidad. Estos relés compactos montados en riel DIN son los más adecuados para aplicaciones que requieren corrientes de cargas continuas más altas que las que los relés en miniatura pueden transportar y conmutar. Pueden soportar corrientes de entrada o sobrecargas breves sin daños y permiten corrientes de cargas continuas de hasta 10 A.