Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

Relés de control XT IEC

Tamaño pequeño. Impacto grande.

Hay disponibles tres versiones básicas del relé del contactor XTMR: 4 contactos NO; 3 contactos NO y 1 contacto NC; y 2 contactos NO y 2 contactos NC. Los dispositivos se pueden expandir hasta ocho contactos y vienen con contactos auxiliares de montaje superior de 2 y 4 polos. Los relés son ideales para su uso como contactores de acoplamiento o de interfaz, especialmente si se utilizan para controlar contactores grandes directamente desde un PLC.

Características principales de los relés de control XT IEC

  • Versiones de XTMR: 4 contactos NO; 3 contactos NO y 1 contacto NC; y 2 contactos NO y 2 contactos NC
  • Puede ampliarse hasta ocho contactos
  • Todos los contactos están interbloqueados y opuestos

¿Ya está listo para hacer un pedido?

Use nuestra herramienta LOCALIZAR A UN DISTRIBUIDOR para encontrar un distribuidor cerca de su domicilio.
Especificaciones
Descargar enlaces
X
Download Close