Descargar documento () de 20
Fusibles para servicios públicos

Cortacircuitos

Los cortacircuitos de fusibles de clase de distribución eléctrica de la serie Cooper Power de Eaton están disponibles en una variedad de tipos: universal, combinaciones de supresores y tipos de desconectadores. Todos los cortacircuitos proporcionan una protección de sobrecorriente confiable para los sistemas de distribución primaria. La protección de sobrecorriente protege un sistema eléctrico de las corrientes excesivas producidas por condiciones anormales como fallas de línea, sobrecargas de líneas o equipos, o fallas de equipos. Para obtener lo último en confiabilidad y fiabilidad, los cortacircuitos de la serie Cooper Power ofrecen un rendimiento superior en climas hostiles, incluida la reducción de grietas y roturas.

Diseñado para climas hostiles
Rendimiento superior
Protección de sobrecorriente
Confiabilidad
Variedad de tipos disponibles
Varias aplicaciones

Características principales

  • Los cortacircuitos de fusible de porcelana tipo L están diseñados con un marco de porcelana de una sola pieza de núcleo sólido a prueba de aves con configuración de cobertizo uniforme.
  • La columna vertebral del cortacircuitos de fusible tipo L con aislante de polímero UltraSIL está compuesta por una varilla de fibra de vidrio de E-glass con gancho de acero galvanizado engarzado y accesorios de extremo.
  • El conjunto de bisagra inferior de bronce fundido tiene cavidades profundas para que el muñón gire para minimizar la extracción accidental del fusible
  • El cortacircuito de desconexión de carga de fusible eléctrico consta de un interruptor de carga de reducción de arco de servicio pesado montado en el marco del cortacircuito. El interruptor junto con el portafusibles asociado proporciona un dispositivo de desconexión de carga seguro y confiable con apertura visible
  • La combinación de las funciones de un apartarrayos de clase de distribución con un cortacircuito de fusible proporciona la conveniencia de una unidad compacta y eficiente con menos hardware de punta de poste. La combinación de estas unidades también facilita la instalación, la manipulación y la adquisición
  • Los portafusibles son intercambiables con cortacircuitos de polímero y procelana fabricados por S & C Electric Co. (Tipo XS), A.B. Chance Co. (Tipo C) y ABB (Tipo ICX)

Los cortacircuitos de portafusibles CMU de 17 y 27 kV con aislante de polímero ultrasil aumentan las capacidades de interrupción y disminuyen el escape.

El cortacircuitos de fusible aislado con polímero ultrasil de la serie Cooper Power de Eaton incorpora un material aislante de caucho de silicona reconocido en la industria con cualidades superiores de hidrofobicidad. Eaton ofrece diseños de polímeros de cortacircuitos de fusible, que proporcionan una protección de sobrecorriente confiable para los circuitos de distribución eléctrica primaria.

Portafusibles tipo L intercambiables

Los portafusibles tipo L de la serie Cooper Power de Eaton son intercambiables con cortacircuitos de polímero y porcelana en conformidad con IEEE C37.41. Los cortacircuitos tipo L con aislante de polímero UltraSIL están compuestos por una varilla de fibra de vidrio de E-glass con gancho de acero galvanizado engarzado y accesorios de extremo. Los cortacircuitos de porcelana tipo L están diseñados con un marco de porcelana de una sola pieza de núcleo sólido a prueba de aves con configuración de cobertizo uniforme. Los portafusibles están construidos con un tubo enrollado de filamento de vidrio impregnado con epoxi sobre un material de revestimiento interno que achica el arco.

Portafusibles ELF y ELF en tándem intercambiables

Protección mejorada disponible en diseños únicos de portafusibles ELF y ELF en tándem.

Cortacircuitos de desconexión de carga tipo LB con canaletas de arco y fusibles compatibles con desconexión de carga

Los cortacircuitos de fusible de desconexión de carga tipo LB de la serie Cooper Power son cortacircuitos de clase de distribución tipo L disponibles con canaletas de arco y fusibles compatibles con desconexión de carga.

Protección completa con el supresor VariSTAR

Los beneficios dobles de los portafusibles tipo L combinados con los supresores VariSTAR crean un paquete de protección completo.

Diseños únicos desarrollados para una protección mejorada

El siguiente nivel de mayor protección mejorada antiexpulsión disponible en los diseños únicos de cortacircuitos de fusible tipo HX y portafusibles de potencia CMU.

Disponible en inclemencias climáticas

Eaton ofrece programas de respuesta a tormentas para clientes que requieren la seguridad adicional de la disponibilidad del producto.
Especificaciones

¡Próximamente, datos a nivel de SKU!

Puede tener acceso a las especificaciones técnicas completas del producto y a la información del número de catálogo, junto con otras descargas relacionadas, en la sección de recursos de esta página.

Descargar enlaces
X
Download Close