Descargar documento () de 20

Fusibles de limitación de corriente.

Los fusibles limitadores de corriente de la serie Cooper Power de Eaton proporcionan protección contra sobrecarga para todos los sistemas de distribución de cables aéreos, interiores y subterráneos y se utilizan para la protección de transformadores, la protección de capacitores y el seccionamiento. Se han convertido en partes integrales de muchos sistemas de distribución debido a sus características deseables de interrupción silenciosa, sin violencia de expulsión, acción limitante de corriente y capacidad de interrupción de corriente muy alta.  

Diseño sin expulsión
Seguridad mejorada
Interrupción de corriente alta
Mejor protección del equipo
Capacidad de limitación de corriente
Prolonga la vida útil

Características principales

  • Amplia variedad de opciones de montaje para satisfacer las necesidades de la aplicación
  • Opciones de fusible limitador de corriente de rango completo y rango parcial
  • El fusible limitador de corriente funciona de forma silenciosa, a diferencia de los fusibles de expulsión
  • Se elimina la ducha expulsiva que existe con una operación de fusible de expulsión, lo cual ofrece mayor seguridad al personal de línea durante las operaciones de energización de circuitos y una opción de mitigación de incendios forestales para los servicios públicos
  • Las opciones montadas en el cortacircuito con el diseño de apertura por caída confiable facilitan la localización de la falla

Retroadaptación sencilla de los cortacircuitos intercambiables estándar de la industria

El fusible limitador de corriente de apertura y caída ELF de la serie Cooper Power de Eaton es un fusible limitador de corriente de rango completo diseñado para montarse en un cortacircuito intercambiable estándar de la industria que actualmente se utiliza para fusibles de expulsión. El fusible ELF cumple con las disposiciones del Departamento de Bomberos de California y está diseñado para ser utilizado para proteger transformadores tipo polo, tomas laterales monofásicas y trifásicas y tomas subterráneas.
El fusible ELF es un fusible limitador de corriente de apertura y caída de rango completo con un diseño autónomo que elimina el ruido y las posibles duchas expulsivas.

Protección y seccionamiento de fusibles limitadores de corriente X-Limiter

Los fusibles limitadores de corriente de rango completo X-Limiter de la serie de Cooper Power se utilizan para la protección de transformadores, la protección de capacitores y el seccionamiento. Su diseño de accesorios en evolución sin gas permite una limitación de energía máxima y voltajes de arco pico mínimos sin subproductos corrosivos, lo que limita significativamente las tensiones eléctricas y mecánicas en el equipo protegido. El X-Limiter cumple con las disposiciones del Departamento de Bomberos de California y se ha comprobado que cumple con los requisitos de diseño de la norma ANSI/IEEE para fusibles de potencia y fusibles de clase de distribución.

Protección contra sobrecarga mejorada con conector codo portafusible

El fusible limitador de corriente del conector codo portafusible de la serie Cooper Power está diseñado específicamente para su uso en conectores acodados de ruptura con carga con fusible de clase 15 y 25 kV.

Extienda la vida útil del equipo con fusibles limitadores de corriente tipo NX

Los fusibles limitadores de corriente tipo NX de la serie Cooper Power proporcionan protección contra sobrecarga para todos los sistemas de distribución de cables interiores y subterráneos de 2,4 a 34,5 kV. Los fusibles NX se encuentran insonorizados y no expulsan gases calientes ni partículas en llamas, al tiempo que interrumpen las corrientes desde la fundición mínima hasta la capacidad nominal máxima del fusible (desde 50 000 A hasta 23 kV, desde 35 000 A hasta 27 y 38 kV). Su capacidad de limitación de corriente reduce en gran medida el uso temporal en los equipos protegidos, lo que prolonga la vida útil y, en algunos casos, reduce el costo original de esos equipos. La capacidad de un fusible NX para interrumpir fallos de baja corriente elimina la necesidad de dispositivos auxiliares para manejar estos niveles de corriente problemáticos. Un fusible NX extiende la coordinación del sistema porque tiene una rápida depuración y es un limitador de corriente: prácticamente se elimina el daño al conductor y al equipo causado por las corrientes elevadas.

Observe el fusible ELF en acción

Especificaciones

¡Próximamente, datos a nivel de SKU!

Puede tener acceso a las especificaciones técnicas completas del producto y a la información del número de catálogo, junto con otras descargas relacionadas, en la sección de recursos de esta página.
Descargar enlaces
X
Download Close