Los interruptores de montaje en pedestal dieléctricos sólidos en aire y los interruptores de fallas de Eaton utilizan tecnología de vacío para proporcionar un interruptor de media tensión compacto, más seguro y confiable que no contiene aceite ni gas SF6. El tablero de distribución en baja tensión tipo pedestal ISG-SD cuenta con una construcción de frente muerto completamente sellada fabricada en acero inoxidable 304 que es casi libre de mantenimiento.
| 15,5 kV | 27 kV | |
| Corriente continua – A | 600 | 600 |
| Corriente de interrupción de carga – A | 600 | 600 |
| Nivel básico de aislamiento (BIL) – kV | 125 | 125 |
| Corriente máxima – A | 52 000 | 41 600 |
| Momentáneo (Sim.) – A | 20 000 | 16 000 |
| Momentáneo (Asim.) – A | 32 000 | 25 600 |
| Diseño y pestillo (Sim.) – A | 20 000 | 16 000 |
| Diseño y pestillo (Asim.) – A | 32 000 | 25 600 |
| Cierre de falla (Sim.) – A | 20 000 | 16 000 |
| Cierre de falla (Asim.) – A | 32 000 | 25 600 |
| Corriente de interrupción (Sim.) – A | 20 000 | 16 000 |
| Corriente de interrupción (Asim.) – A | 32 000 | 25 600 |
| Frecuencia – Hz | 60 | 60 |
| Operaciones mecánicas | 2000 | 2000 |
| Operaciones de interrupción de carga | 2000 | 2000 |
| *Las terminaciones de 200 amperios están clasificadas según la norma IEEE 386 para 10 kA simétricos, 13 kA asimétricos | ||
El tablero de distribución en baja tensión tipo pedestal ISG-SD de Eaton incluye una variedad de relés de sobrecorriente de microprocesador programable SEL que son la base de nuestras plataformas de automatización, protección y comunicación todo en uno para aplicaciones de automatización de distribución y SCADA.
Oferta actual de relés SEL estándar:
Estos relés SEL con todas las funciones permiten controlar el funcionamiento del motor, así como la comunicación de voltaje y corriente a través de una variedad de medios, incluidos radio, módem celular o fibra óptica. Los relés SEL pueden integrarse rápidamente en comunicaciones basadas en Ethernet o en serie con IEC 61850, MIRRORED BITS, Modbus, DNP3 y otros protocolos. La programación y descarga se logran a través de una variedad de opciones, según la aplicación específica.
El tablero de distribución en baja tensión tipo pedestal ISG-SD ISG-SD de Eaton ofrece el relé de protección de alimentador de sobrecorriente P116 de doble potencia (CT y/u otra potencia auxiliar) de Schneider Electric para su uso en circuitos de distribución. El P116 es un relé de sobrecorriente de microprocesador de calidad de subestación, confiable, completamente programable, que puede coordinarse con otros dispositivos protegidos en circuitos de distribución. Eaton proporciona transformadores de corriente montados internamente para alimentar el relé. El P116 es una solución ideal cuando no se requiere energía auxiliar, no está disponible o no es confiable. El P116 incluye un puerto USB incorporado para una conexión rápida al software de configuración (Easergy Studio).
La caja de conexiones de la subestación de control con capacidad sumergible ISG-SD de Eaton permite el control colgante de la subestación de control de varias vías. La caja de conexiones aporta el nivel más alto de seguridad del personal, ahorro de tiempo y flexibilidad operativa al mantener bóvedas que se encuentran en lugares más desafiantes, como calles, debajo del agua y cerca de pasarelas peatonales muy transitadas. La caja de conexiones reúne el estado, los circuitos de disparo y los CT del tanque de interruptor, y el estado de los operadores de motor externos, lo que permite la operabilidad remota y el control de cada posición.
Los operadores de motores del tablero de distribución ISG-SD de Eaton son de 24 voltios de CC, construidos en acero inoxidable 304, y están sellados y tienen capacidad sumergible. El operador de motor es compacto y se atornilla directamente a la cubierta de la manija de operación para facilitar la instalación en campo y la futura capacidad de actualización. Cada operador de motor viene con herrajes de montaje, pines de conexión y conexiones ajustables para conectar el operador de motor a la manija de operación. El enlace de desconexión rápida permite hacer pruebas de campo y usar el operador de motor sin interrumpir el servicio al cliente.
Los controles colgantes de la subestación de control ISG-SD de Eaton son controles portátiles, de mano y cableados que permiten la operación y la confirmación de estado remotas de cada vía. El control colgante aumenta drásticamente la seguridad del personal al colocar a las cuadrillas fuera de los límites de arco eléctrico. El personal de mantenimiento puede abrir y cerrar de forma remota cualquier posición sin estar frente al equipo. La longitud estándar del cable es de 6 m (20 pies), pero hay otras longitudes disponibles. El control colgante viene en un estuche altamente duradero con capacidad sumergible que puede desconectarse y transportarse de una unidad a la siguiente.
Obtenga información sobre los conceptos fundamentales de la subestación de control de media tensión