Descargar documento () de 20
Tablero

Conmutador de ruptura de vacío R-VAC tipo pedestal

La subestación de control de vacío tipo pedestal RVAC de la serie Cooper Power de Eaton está diseñada para aplicaciones en las que, con frecuencia, se requiere conmutación de línea principal de 600 A con protección de fusibles. Utiliza un mecanismo de interruptor de vacío diseñado específicamente para tareas de conmutación repetitivas. Los interruptores de vacío ofrecen las ventajas adicionales de una larga vida útil en servicio repetitivo, bajo mantenimiento y alta capacidad de conmutación.

Varias opciones de fusibles limitadores de corriente
Coordinación simple del sistema
Conmutación repetitiva
Confiabilidad mejorada
Diseño integrado
Configuración y operación sencillas

Características principales

  • Disponible en unidades monofásicas o trifásicas con capacidades nominales de 15, 25 y 35 kV con interruptores de vacío
  • Disponible con protección de fusibles (solo con aceite)
  • Alféizar desmontable
  • Indicador de nivel de aceite/manómetro de SF6
  • Puertas de gabinete con apertura lateral
  • Válvula de alivio de presión para tanques de aceite
  • Tapón de llenado de aceite/puerto de llenado SF6
  • Soportes de separación para cada buje
  • Bandeja de goteo de fusible de aceite extraíble

Diseñado para optimizar la seguridad

El conmutador de ruptura de vacío R-VAC de construcción de frente muerto de la serie Cooper Power de Eaton es a prueba de manipulaciones y proporciona un alto margen de seguridad para el personal de servicios públicos y el público en general.

Ideal para uso en parques comerciales e industriales

El aceite, el fluido E200, el fluido Envirotemp FR3 o el aislamiento SF6 proporcionan un diseño compacto, discreto y de bajo perfil para aplicaciones comerciales e industriales/de parques de oficinas.

Coordinación simplificada

Una amplia gama de opciones de fusibles limitadores de corriente proporciona una coordinación simple y fácil con los requisitos del sistema. Hay unidades con aceite disponibles con protección de fusibles.
Especificaciones

Clasificaciones

  15 kV 25 kV 35 kV
Voltaje de diseño máximo
15,5 27 38
BIL
95 125 150
Interruptor de resistencia de 1 minuto* y terminadores
35 60 70
Corriente continua, amperios
600 600 600
Conmutación de carga, amperios
600 600 600
Corriente momentánea de 10 ciclos, amperios (asimétrico)
20,000 20,000
20,000
1 segundo, amperios (simétrico) 
12,500 12,500
12,500
Conexión por falla (simétrico/asimétrico), kA
12,5/20,0 12,5/20,0
12,5/20,0
Capacidad de interrupción**, (kA)
50 20-50 12,5-50
*La resistencia nominal del interruptor es mayor que la de los conectores (Norma IEEE C37.74™-2003)
**La capacidad de interrupción para unidades con fusibles depende de los fusibles seleccionados y del voltaje de aplicación

Características estándar

  • Alféizar desmontable
  • Indicador de nivel de aceite/manómetro de SF6
  • Puertas de gabinete con apertura lateral
  • Válvula de alivio de presión para tanques de aceite
  • Tapón de llenado de aceite/puerto de llenado SF6
  • Soportes de separación para cada buje
  • Bandeja de goteo de fusible de aceite extraíble
  • Tope de puerta
  • Puertas divididas
  • Diseñado para usar con apartarrayos M.O.V.E.
  • Bisagras de acero inoxidable
  • Pernos de cabeza pentagonal empotrados
  • Provisiones de elevación empotradas
  • Cubierta atornillada
  • Disposiciones del candado del interruptor
  • Instrucciones completas de instalación, operación y mantenimiento
  • Tuerca de conexión a tierra ANSI1/2-13 montada debajo de cada buje
  • Tapón de drenaje de aceite con muestreador

Accesorios opcionales

  • Insertos de buje de 200-amp
  • Bujes de una pieza de-200 amp
  • Bujes de 600-amp
  • Válvula de drenaje con muestreador
  • Varilla de conexión a tierra de cobre de 1/2 pulgada en los lados de fuente y toma
  • Provisiones de indicador de fallas
  • Bastidor de almacenamiento de fusibles de repuesto
  • Construcción de acero inoxidable tipo 304L
  • Mangueras de recarga, válvulas y regulador SF6
  • Interruptor auxiliar, 2 etapas
  • Semáforo de posición de control
  • Bujes de contacto de opción
  • Bujes U-OP
  • Fluido Envirotemp FR3 [temperaturas ambiente mínimas de 0 °C (32 °F) o más]
  • Fluido E200 [operación hasta -30 °C]
  • Actuador y control del motor
  • Alarma de baja presión para unidades SF6
  • Bujes reemplazables externamente
  • Interruptores de apertura visible: de 2 posiciones y 3 posiciones con conexión a tierra
  • Protección de fusibles (solo con aceite)

Certificado y etiquetado de UL

Para la subestación de control de RVAC sin fusibles, el certificado y etiquetado de UL está disponible para las unidades que lo requieran, con las siguientes características consideradas como certificadas y etiquetadas por UL:

  • Capacidades de voltaje de 15 kV y 25 kV
  • Fluidos dieléctricos (aceite mineral, fluidos E200 y FR3 Envirotemp)
  • Interruptores de apertura visible (de dos y tres posiciones)
  • Construcción de acero dulce e inoxidable
Descargar enlaces
X
Download Close