Descargar documento () de 20
Tablero

Subestación de control aislada en gas de media tensión Power Xpert XGIS

El tablero de distribución aislado en gas Power Xpert XGIS de Eaton está fabricado con gran parte de las piezas de media tensión que se encuentran fijas e instaladas en un tanque lleno de SF6 de acero inoxidable soldado con láser, adecuado para soportar entornos difíciles y corrosivos. La subestación de control de media tensión Power Xpert XGIS es una opción de tamaño pequeño y gran valor, con seguridad mejorada de alta confiabilidad para los segmentos de petróleo y gas, centros de datos, servicios públicos, minería e infraestructura. La seguridad mejorada, la huella pequeña y el diseño casi libre de mantenimiento del GIS de Eaton permite reducir el costo de propiedad y optimizar el retorno de la inversión (Return On Investment, ROI).

Voltaje
Hasta 38 kV
Corriente continua
Hasta 2500 A
Capacidad nominal de interrupción
Hasta 31,5 kAIC

Características principales

  • Gabinete de acceso delantero de capacidad nominal IP4X
  • Sistema en BUS principal blindado y conectado a tierra con aislamiento sólido
  • Un solo tanque lleno de SF6 contiene el disyuntor, el interruptor con aislamiento y los puertos opcionales para conectar los VT
  • No requiere llenado de gas in situ
  • Con certificación IEC 62271-100, 62271-200
  • Clasificación de resistencia a arcos AFLR (31,5 kA por 1 s)
  • Diseñado y probado en laboratorios externos para cumplir con las normas IEC
  • Listado en UL

Haga un recorrido de la subestación de control Power Xpert XGIS

Huella pequeña

Para muchas aplicaciones, el espacio de la sala de control de la energía eléctrica es escaso. El diseño compacto la subestación de control de media tensión Power Xpert XGIS cabe en espacios más reducidos y es adecuado para su reacondicionamiento en instalaciones ya existentes.

Vea cómo la huella pequeña del GIS hace una gran diferencia

Diseñado para mayor seguridad

El diseño robusto y el menor potencial para fallas de arco del tablero de distribución aislado en gas Power Xpert XGIS se validaron mediante pruebas de arco interno en todas las áreas de media tensión, incluidos los cables, disyuntores, interruptores y compartimentos de colector principal.

Casi libre de mantenimiento

El disyuntor, el interruptor con aislamiento y los puertos opcionales para conectar los VT se encuentran en un único tanque soldado por láser lleno de SF6, para lograr un sellado de alta calidad que no requiera llenado de gas in situ. Con una vida útil esperada de hasta 40 años, la subestación de control de media tensión Power Xpert XGIS ofrece un valor impresionante a largo plazo con un bajo costo total de propiedad.

Sistemas y servicios de ingeniería eléctrica de Eaton

Con más de 1500 expertos en 60 ubicaciones en todo Canadá y EE. UU. y otros más en distintos lugares del mundo, el equipo de sistemas y servicios de ingeniería eléctrica de Eaton es una de las organizaciones de servicio más grande y experimentada del sector.
Especificaciones

Clasificaciones

VOLTAJE NOMINAL MÁXIMO 36/38 kV
FRECUENCIA NOMINAL 50/60 Hz
CORRIENTE CONTINUA (SISTEMA DE DISYUNTOR Y BARRA COLECTORA) 1250 A, 2500 A
CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN (SISTEMA DE DISYUNTOR, BARRA COLECTORA, CIRCUITO DE CONEXIÓN A TIERRA) Hasta 31,5 kA - 3 s rms simétrico
CORRIENTE PICO NOMINAL SOPORTADA (SISTEMA DE BARRA COLECTORA) 82 kA
CORRIENTE NOMINAL DE CIERRE DE CORTOCIRCUITO (DISYUNTOR) 82 kA
NIVEL DE IMPULSO BÁSICO (BIL) 36/38 kV - 170 kV pico
VOLTAJE DE RESISTENCIA DE FRECUENCIA DE ALIMENTACIÓN 80 kV
CLASIFICACIÓN DE ARCO INTERNO AFLR - 31,5 kA - 1 s
ALTITUD
Hasta 4000 m

Normas

IEC 62271 - 1, - 100, - 102, - 200
APROBACIÓN Y RECONOCIMIENTO DE TERCEROS UL, CESI (STL)
CALIFICACIÓN SÍSMICA IBC y CBC

Gabinete

ACCESO
Frente
MEDIO DE AISLAMIENTO SF6
AISLAMIENTO DEL COLECTOR Sistema de aislamiento sólido blindado
TIPO DE GABINETE Para interiores, NEMA 1
GRADO DE PROTECCIÓN DEL GABINETE EXTERNO IP2X, IP4X disponible
GRADO DE PROTECCIÓN DE LAS PARTES PRINCIPALES EN FUNCIONAMIENTO Y TANQUE IP65
DIMENSIONES DE LA SECCIÓN PARA INTERIORES (TÍPICA) 600 mm (23,6”) de ancho x 1800 mm (70,9”) de profundidad x 2700 mm (106,3”) de alto

Dispositivos

DISPOSITIVO DE CONMUTACIÓN Disyuntor en vacío
DISPOSITIVO DE CONEXIÓN A TIERRA Y AISLAMIENTO Interruptor desconectador de tres posiciones, abierto/cerrado/listo para tierra
MONTAJE DE DISPOSITIVOS Fijo

Mecanismo

SECUENCIA DE FUNCIONAMIENTO NOMINAL 0 – 0,3 s – CO – 15 s – CO A

Condiciones de funcionamiento
Condiciones de funcionamiento normales, según la norma IEC 62271-1 para subestaciones de control para interiores.

Temperatura ambiente y humedad
Menor o igual a 40 °C (104 °F)
Menor o igual a 35 °C (95 °F) como promedio a lo largo de 24 horas
Mayor o igual a -5 °C (23 °F)
Humedad relativa (por un período de más de 24 horas) < 95 %

Condiciones de almacenamiento
Para conservar todas las cualidades de la unidad funcional cuando se almacene durante períodos prolongados, recomendamos que el equipo se guarde en su embalaje original, en un lugar seco protegido del sol y la lluvia, a una temperatura de entre -25 °C y +55 °C (-13 y +131 °F)

Descargar enlaces
X
Download Close