Descargar documento () de 20

Bastidor de red de alta densidad (HDNR)

El sistema de bastidor de red de alta densidad (High Density Network Rack, HDNR) es una solución innovadora de bastidor de estructura abierta con una línea completa de accesorios para bastidores, manejo de cables, alimentación y circulación de aire.  El sistema HDNR es capaz de proporcionar manejo de cables en el bastidor ajustable, rieles de montaje de equipos y accesorios de circulación de aire para ofrecer flexibilidad, densidad y montaje confiable de equipos de red críticos líderes en la industria. 

Características y beneficios de HDNR

HDNR_L.jpg
  • Amplia gama de configuraciones de montaje de PDU 
  • Compatible con los accesorios de manejo de cables y bastidores RCM+ de Eaton  
  •  Clasificación de carga estática probada de 998 kg (2200 lb)
  • Conexión a tierra autoencuadrada en todo el bastidor
  • Soluciones de montaje de ePDU que permiten la instalación de equipos de red sin desconectar la alimentación
  • Verificado por UL y OSHPD OPM
  • Placas de anclaje reforzadas para una clasificación sísmica superior
  • Manejo de circulación de aire compatible con equipos de red de las series de Cisco Catalyst y Nexus
  • Los dispositivos de manejo de cables de alta capacidad, resistentes y seguros proporcionan el máximo soporte para el cableado de red.

Funciones flexibles de manejo de cables y bastidores

  • Ajuste del riel trasero
  • Salidas superiores ajustables
  • Soportes de montaje de canal para cables ajustables
  • Soportes de correa de cables ajustables
  • Paneles laterales y montaje de deflector de aire
  • Cascadas de bastidores ajustables de alta capacidad

Ayuda a maximizar la densidad

  • Aumento de hasta un 10 % en la capacidad total del cable en comparación con los principales sistemas de bastidores de alta densidad de la competencia
  • Los dispositivos de manejo de cables verticales de alta capacidad admiten las aplicaciones de cableado más avanzadas.
  • El montaje de ePDU en bastidor sin herramientas proporciona un mejor acceso a los sistemas de alimentación críticos.
  • Los deflectores de aire de perfil bajo permiten una gestión eficiente de los conmutadores de red de ventilación lateral y reducen al mínimo la huella total del bastidor.

 

Especificaciones

Próximamente, se brindará información sobre modelos y especificaciones.

Para obtener más información, consulte o descargue el folleto de bastidores de redes de alta densidad.

 

Descargar enlaces
X
Download Close